UCS WM-MP 195-145 7035
-
Adapterlap
1225405
Adapter a 195-145 méretű UCS ház falra, VESA szabványú tartókra és üreges dobozokra rögzítéséhez, a ház felpattintható, anyaga: polikarbonát, szín: világosszürke, RAL 7035-höz hasonló
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Rugalmas alkalmazás: csupán egy tartó a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz
Nincs szükség szerszámra: az UCS házak egyszerűen felpattinthatók
Sokféle alkalmazási lehetőség: VESA szabványú keretre és 60 mm átmérőjű süllyesztett dobozokra is használható
Gyakran ismételt kérdések
Használhatók-e az UCS sorozatú házak különböző alkalmazásokban?
Az UCS sorozat tartozékportfóliója az alkalmazások széles skáláján támogatja a használatot pl. asztalon, falon, szerelősínen, egymásra helyezve és VESA szabványos konzolokon.... Bővebben
Az UCS sorozat tartozékportfóliója az alkalmazások széles skáláján támogatja a használatot pl. asztalon, falon, szerelősínen, egymásra helyezve és VESA szabványos konzolokon.
Kevesebb