MCS-78X64-AP-7035
-
Adapterlap
1524155
Adapterlap, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035), méretek: 82,6 x 68,11 x 20,2 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Hová szerelhetem fel a házat?
A ház falra, póznára, alumíniumprofilra vagy akár a kalapsínre is felszerelhető - egy opcionális adapterlemez teszi ezt lehetővé.
Hogy kell a házat az adapterlemezre szerelni vagy eltávolítani?
Az összeszerelés szerszámok nélkül történik. Ennek folyamán a házat az adapterlemezre rögzítjük. A házat csavarokkal is rögzítheti (külön rendelhető). Szétszereléskor szükség esetén távolítsa el a felhasznált csavarokat, és az adapterlemezen lévő mél... Bővebben
Az összeszerelés szerszámok nélkül történik. Ennek folyamán a házat az adapterlemezre rögzítjük. A házat csavarokkal is rögzítheti (külön rendelhető). Szétszereléskor szükség esetén távolítsa el a felhasznált csavarokat, és az adapterlemezen lévő mélyedéseken keresztül, például csavarhúzóval, húzza ki a reteszeket.
KevesebbMilyen színek és egyéb testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre?
A moduláris rendszer lehetővé teszi, hogy saját, személyre szabott házakat állítson össze. Számos RAL szín áll rendelkezésre. A különböző keretváltozatok és kiegészítő tartozékok is sokféleképpen kombinálhatók. Lépjen kapcsolatba velünk, ha további ü... Bővebben
A moduláris rendszer lehetővé teszi, hogy saját, személyre szabott házakat állítson össze. Számos RAL szín áll rendelkezésre. A különböző keretváltozatok és kiegészítő tartozékok is sokféleképpen kombinálhatók. Lépjen kapcsolatba velünk, ha további ügyfélspecifikus kialakítások érdeklik.
KevesebbMely színek állnak rendelkezésre és melyek lehetségesek?
A ház és az adapterlemez RAL7035 (fényszürke) színben kapható. A keretek a RAL7035 (fényszürke), RAL9005 (mélyfekete), RAL5015 (égszínkék) és RAL1018 (cinksárga) színekben kaphatók. Ügyfélspecifikus színváltozatokat is kérhet.
Milyen alkalmazási lehetőségek vannak?
A házak különösen alkalmasak az épülettechnikában vagy az iparban történő felhasználásra. A sokoldalú és robusztus háznak köszönhetően azonban más alkalmazási területek is elképzelhetők.