MCS-S-PCB-2,5X8 - Csavarkészlet
1524149

PCB csavarok egy második nyomtatott áramköri lap rögzítéséhez az MCS házakban, TORX 2,5x8

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

A készülék telepítését és karbantartását a házfedélre rögzíthető opcionális zsanérok nagyban megkönnyítik
Rugalmas felszerelés az opcionális adapterlemez alkalmazásával
Biztonságos működés megfelelő védettséggel
Egyedi termékválaszték a moduláris rendszernek köszönhetően
A nyomtatott áramköri lap-beépítését optimalizáltuk: a ház ferde széle lehetővé teszi a NYÁK szinte vízszintes beépítését

Gyakran ismételt kérdések


Miért használunk fix tömítést?

A fix tömítés biztosítja a helyes zárást. Ezenkívül a tömítés a házon marad, és nem vész el.


Van mód a nyomás kiegyenlítésére?

A nyomáskiegyenlítő elem már előre be van szerelve az IP67/IP65 házváltozatokba.


Hová szerelhetem fel a házat?

A ház falra, póznára, alumíniumprofilra vagy akár a kalapsínre is felszerelhető - egy opcionális adapterlemez teszi ezt lehetővé.


Hogy kell a házat az adapterlemezre szerelni vagy eltávolítani?

Az összeszerelés szerszámok nélkül történik. Ennek folyamán a házat az adapterlemezre rögzítjük. A házat csavarokkal is rögzítheti (külön rendelhető). Szétszereléskor szükség esetén távolítsa el a felhasznált csavarokat, és az adapterlemezen lévő mél... Bővebben

Az összeszerelés szerszámok nélkül történik. Ennek folyamán a házat az adapterlemezre rögzítjük. A házat csavarokkal is rögzítheti (külön rendelhető). Szétszereléskor szükség esetén távolítsa el a felhasznált csavarokat, és az adapterlemezen lévő mélyedéseken keresztül, például csavarhúzóval, húzza ki a reteszeket.

Kevesebb

Milyen színek és egyéb testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre?

A moduláris rendszer lehetővé teszi, hogy saját, személyre szabott házakat állítson össze. Számos RAL szín áll rendelkezésre. A különböző keretváltozatok és kiegészítő tartozékok is sokféleképpen kombinálhatók. Lépjen kapcsolatba velünk, ha további ü... Bővebben

A moduláris rendszer lehetővé teszi, hogy saját, személyre szabott házakat állítson össze. Számos RAL szín áll rendelkezésre. A különböző keretváltozatok és kiegészítő tartozékok is sokféleképpen kombinálhatók. Lépjen kapcsolatba velünk, ha további ügyfélspecifikus kialakítások érdeklik.

Kevesebb

Az egyes komponensek egymáshoz csatlakoztathatók?

Az utólag is felszerelhető filmzsanér a házon tartja a fedelet, és szabadon hagyja a kezét.


Milyen IP-védettségű a ház?

A ház IP40-es vagy IP65/IP67-es változatban kapható.


Milyen alkalmazási lehetőségek vannak?

A házak különösen alkalmasak az épülettechnikában vagy az iparban történő felhasználásra. A sokoldalú és robusztus háznak köszönhetően azonban más alkalmazási területek is elképzelhetők.