VAL-MS 230VF
-
2-es típusú túlfeszültség-védelmi készülék
2839156
Túlfeszültség-levezető alapelemből és sorba kapcsolt varisztorral és gáztöltésű szikraközzel rendelkező védődugaszból, NS 35/7,5 sínre szereléshez, névleges feszültség: 230 V AC, 1 csatornás
Termékrészletek
IEC vizsgálati osztály | II |
T2 | |
EN típus | T2 |
Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
Pólusszám | 1 |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható |
Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
UN névleges feszültség | 230 V AC |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csavarmenet | M5 |
Meghúzási forgatónyomaték min | 4,5 Nm |
Csupaszolási hossz | 14,5 mm |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,5 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 25 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,5 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 35 mm² |
Méretrajz |
|
Szélesség | 17,7 mm |
Magasság | 89,8 mm |
Mélység | 65,5 mm |
Osztásegység | 1 TE |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Készülékház anyaga | PA |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Hatóirány | 1L-N/PE |
Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
Legnagyobb tartós feszültség UC | 260 V AC |
Legnagyobb tartós feszültség UC (L-N) | 260 V AC |
Legnagyobb tartós feszültség UC (L-PEN) | 260 V AC |
Földelőáram IPE | ≤ 1 µA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 10 kA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L-N) | 10 kA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L-PEN) | 10 kA |
Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 20 kA |
Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs (L-N) | 20 kA |
Max. levezetési áramlökés Imax (8/20)μs (L-PEN) | 20 kA |
Védelmi szint Up | ≤ 1 kV |
Védelmi szint Up (L-N) | ≤ 1 kV |
Védelmi szint Up (L-PEN) | ≤ 1 kV |
Reakcióidő tA | ≤ 100 ns |
Megszólalási idő tA (L-N) | ≤ 100 ns |
Megszólalási idő tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 63 A (gL) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
Átütési távolságok és kúszóutak | |
Szabványok/előírások | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / VDE 0675-6 (tervezet) |
Szabványok | |
Szabványok/előírások | VDE 0675-6 |
E DIN VDE 0675-6/A1 | |
E DIN VDE 0675-6/A2 | |
IEC 61643-1 | |
NF C61-740 | |
UL 1449 | |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-1 |
Megjegyzés | 1998 |
Szabványok / rendelkezések | NF C61-740 |
Megjegyzés | 1995 |
Szabványok / rendelkezések | UL 1449 |
Megjegyzés | 1996 |
Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
Cikkszám | 2839156 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Termékkulcs | CL1321 |
GTIN | 4017918182557 |
Tömeg/db (csomagolással) | 123,45 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 123,4 g |
Származási ország | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
MPB F400X16/ 1GS - Átkötőhíd 2818342
-
MPB F200X16/ 1GS - Átkötőhíd 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Átkötőhíd 2830443
-
MPB 18/4-12 - Átkötőhíd 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Átkötőhíd 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Átkötőhíd 2809241
-
MPB 18/1-57 - Átkötőhíd 2809238
-
MPB 18/1-12 - Átkötőhíd 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Átkötőhíd 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Átkötőhíd 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Átkötőhíd 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Átkötőhíd 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Átkötőhíd 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Átkötőhíd 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 2809128
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
DK-BIC-35 - Átvezető sorkapocs 2749880
-
MPB 18/1- 2 - Átkötőhíd 2809209
-
MPB 18/1- 3 - Átkötőhíd 2809212
-
MPB 18/1- 4 - Átkötőhíd 2809225
-
MPB 18/1- 6 - Átkötőhíd 2748564
-
MPB 18/1- 7 BU - Átkötőhíd 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Átkötőhíd 2858470
-
MPB 18/1- 8 - Átkötőhíd 2748577
-
MPB 18/1- 9 - Átkötőhíd 2748580
-
MPB 18/1-12 - Átkötőhíd 2748593
-
MPB 18/1-57 - Átkötőhíd 2809238
-
MPB 18/3- 6 - Átkötőhíd 2809241
-
MPB 18/4- 8 - Átkötőhíd 2809283
-
MPB 18/4-12 - Átkötőhíd 2809296
-
MPB F200X16/ 1GS - Átkötőhíd 2818339
-
MPB F400X16/ 1GS - Átkötőhíd 2818342
-
MPB F600X16/ 1GS - Átkötőhíd 2818355
-
VAL-MS 230 VF ST - 2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2749903
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51