VAL-MS 1000DC/2+F
-
2-es típusú túlfeszültség-védelmi készülék
2800177
Túlfeszültség-levezető kétpólusú, szigetelt 1000 V DC egyenfeszültségű rendszerekhez, kalapsínre szerelésre, hárompólusú alapelem, három dugaszolható és hőmérsékletfelügyelt védőelem, a védőföld felé szivárgóáram-mentes, állapotjelzés minden egyes dugaszon.
Termékrészletek
| Termékcsalád | VALVETRAB MS |
| IEC vizsgálati osztály | II |
| T2 | |
| EN típus | T2 |
| Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
| Pólusszám | 3 |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M5 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 4,5 Nm |
| Csupaszolási hossz | 16 mm |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 25 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 1,5 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 35 mm² |
| Szélesség | 53,4 mm |
| Magasság | 90 mm |
| Mélység | 65,5 mm |
| Osztásegység | 3 TE |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Készülékház anyaga | PBT/PA |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Hatóirány | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | 1000 V DC |
| Névleges terhelőáram IL | ≤ 80 A DC |
| Földelőáram IPE | ≤ 1 µA |
| Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 1 mVA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 15 kA |
| Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 30 kA |
| Védelmi szint Up (L+) - (L-) | ≤ 5 kV |
| Védelmi szint Up (L+/L-) - PE | ≤ 3 kV |
| Reakcióidő tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Reakcióidő tA (L+/L-) - PE | ≤ 100 ns |
| Védőkapcsolás egyenfeszültségű oldal (DC) | |
| Rövidzárállóság ISCPV | 80 A |
| Max. levezetési lökőáram Imax (8/20) µs | 30 kA |
| Reakcióidő tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Reakcióidő tA (L+/L-) - PE | ≤ 100 ns |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 15 kA |
| Névleges terhelőáram IL | ≤ 80 A DC |
| Rövidzárállóság ISCPV | 80 A |
| Földelőáram IPE | ≤ 1 µA |
| Védelmi szint Up (L+) - (L-) | ≤ 5 kV |
| Védelmi szint Up (L+/L-) - PE | ≤ 3 kV |
| Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 1 mVA |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
| Szabványok | |
| Szabványok/előírások | DIN EN 61643-11 |
| IEC 61643-1 | |
| IEC 60364-7-712 | |
| Átütési távolságok és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | DIN EN 60664-1 / DIN EN 61643-11 |
| Szabványok / rendelkezések | DIN EN 61643-11 |
| Megjegyzés | 2002 |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-1 |
| Megjegyzés | 2005 |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 60364-7-712 |
| Megjegyzés | 2002 |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 2800177 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | CL1324 |
| GTIN | 4046356514040 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 333,9 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 333,9 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 2809128
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
MPB F200X16/ 1GS - Átkötőhíd 2818339
-
MPB F400X16/ 1GS - Átkötőhíd 2818342
-
MPB F600X16/ 1GS - Átkötőhíd 2818355
-
VAL-MS 1000PV ST - 2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2805185
-
F-MS 1100/30 ST - 2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2800178
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51