FIX elosztóblokkok A FIX elosztóblokkok használatával Ön helyet és időt takaríthat meg a potenciálelosztásnál. A FIX főcsalád a PTFIX, PTFIX-function és PTVFIX termékcsaládokból áll. A különböző blokkok különböző pólusszámokkal és szerelési módokkal, csatlakoztatásra készen kaphatók. Azonnal használatba vehetők, és tetszőlegesen bővíthetők. A gyors és rugalmas szerelés céljára a FIX elosztóblokkokhoz különböző adapterek kaphatók a kalapsínre való és a közvetlen szereléshez. Így gondoskodik a FIX rendszer a terhelő- és a vezérlőáram rugalmas és gazdaságos elosztásáról.

Elosztóblokkok, gyűjtőblokkok és funkcióelosztó blokkok felszerelve

Előnyei

  • Időmegtakarítás a szerelésre kész blokkokkal, kézi áthidalás nélkül
  • Rugalmasan szerelhető kalapsínadapterrel, közvetlen szerelőadapterrel, vagy ragasztással
  • A rendkívül keskeny kialakítás sok helyet takarít meg
  • A vezetékek időtakarékos csatlakoztatása szerszám nélküli és karbantartásmentes direkt rugós közvetlen dugaszolási technikával
  • A jelek gyors és egyszerű szétválasztása, valamint biztosítók és részegységek megvalósítása

Elosztóblokkok direkt rugós technológiával

Video: PTFIX elosztóblokkok direkt rugós csatlakozástechnikával
FIX elosztóblokkok YouTube

A FIX elosztóblokk-család PTFIX, PTFIX-function és PTVFIX

PTFIX elosztóblokkok különböző színekben és keresztmetszetekkel
A PTVFIX elosztóblokk-család különböző színekben
PTFIX elosztóblokkok Ex engedéllyel
Leválasztó blokkok és biztosítós blokkok a PTFIX-function elosztóblokk-családból
PTVFIX készülékkapcsok felpattintva
PTFIX elosztóblokkok különböző színekben és keresztmetszetekkel

A 4, 6, 12 és 18 csatlakozási pontot tartalmazó, csatlakoztatásra kész elosztó- és gyűjtőblokkok, valamint a két csatlakoztatási ponttal ellátott egyes tárcsák tizenegy színben kaphatók az intuitív és biztonságos telepítéshez. A PTFIX blokkok 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm² és 10 mm² névleges keresztmetszettel kaphatók. A direkt rugós csatlakozástechnika kis dugaszolási erői lehetővé teszik a 0,25 mm² feletti keresztmetszetű tömör és érvéghüvellyel ellátott hajlékony vezetők könnyű, közvetlen bedugását.

Ugrás a terméklistához
A PTVFIX elosztóblokk-család különböző színekben

A PTVFIX blokkok a PTFIX blokkokkal ellentétben oldalsó direkt rugós csatlakozással vannak ellátva. A vezetők oldalsó bevezetése lehetővé teszi a különösen áttekinthető és lapos vezetékezést, hajlítási sugarak nélkül. Egyebekben a PTVFIX blokkok semmilyen műszaki szempontból nem különböznek a bevált PTFIX elosztóblokkoktól. A PTVFIX blokkok egyelőre 2,5 mm²-es keresztmetszettel, 6, 12 és 18 csatlakozóponttal kaphatók. A PTVFIX blokkok öt standard színben kaphatók. Az online konfigurátorba való integrálással további színváltozatok is rendelhetők. Ez lehetővé teszi a vezetők áttekinthető, szín szerinti hozzárendelését.

Ugrás a terméklistához
PTFIX elosztóblokkok Ex engedéllyel

A standard engedélyekkel ellátott PTFIX elosztóblokkok mellett a termékkínálat tartalmaz Ex (robbanásvédelmi) engedéllyel bíró PTFIX változatokat is. Az Ex engedély a biztonságtechnika lényeges eleme. Az Ex szabvány lehetővé teszi a termékek használatát olyan területeken, ahol éghető anyagok és gázok, illetve gyújtóforrások találkozhatnak.

Leválasztó blokkok és biztosítós blokkok a PTFIX-function elosztóblokk-családból

A PTFIX-function funkcióelosztó blokkok termékcsaládja különböző bontó és biztosítós blokkokból tevődik össze. Az elosztóblokkok hét csatlakozási ponttal és 2,5 mm² névleges keresztmetszettel rendelhetők. Ezek a blokkok előlapi direkt rugós csatlakozással vannak ellátva ugyanúgy, mint a PTFIX blokkok. Különböznek azonban a felépítésükben és a funkciójukban. A funkcióelosztó blokkok gyűjtőcsatlakozói az egyes bontózónákon vagy biztosítóbetéteken keresztül vannak összekötve az elosztó csatlakozókkal. Ezért a funciós betétek jelentik az egyes elosztó csatlakozók és a gyűjtőcsatlakozó közötti összekötő elemet. Ez a kialakítás lehetővé teszi az egyes jelvezetékek gyors és egyszerű felbontását vagy biztosítását.

Ugrás a terméklistához
PTVFIX készülékkapcsok felpattintva

A PTVFIX készülékcsatlakozó blokkok az első olyan FIX blokkok, amelyek egynél több potenciállal rendelkeznek. A többi elosztóblokkal ellentétben a készülékkapcsokban nincs beépített áthidalás. Ezáltal a blokkok két-két csatlakozópontonként egy-egy potenciált vezetnek át. Ezen tulajdonságuk révén ezek a blokkok különösen olyan területekhez alkalmasak, mint az épületinstalláció. Ön is kösse be a fázist, a nullavezetőt és a védővezetőt egyszerűen és gyorsan, csupán egyetlen kisméretű és helytakarékos blokkban.

Ugrás a terméklistához

A funkcióelosztó blokkok részletei PTFIX-function

Bontó alapblokk szabványosított bontózónával
MT funkcióelosztó blokk nyitott bontókéssel
MTL funkcióelosztó blokk nyitott emelőkaros bontókéssel
Biztosítós blokkok elfordítható biztosítókkal
Bontó alapblokk szabványosított bontózónával

A TG változat egy szabványosított bontózónával ellátott bontó alapblokk. A bontózóna lehetővé teszi különböző funkciódugaszok megvalósítását.
Használjon pl. bontódugaszokat a jelek egyszerű bontására. A TG blokkokkal a megfelelő biztosítódugaszokkal történő biztosítás vagy más alkatrészek megvalósítása sem okoz problémát. A különböző funkciódugaszok a cikk tartozékai között találhatók.

Tovább a terméklistához
MT funkcióelosztó blokk nyitott bontókéssel

Az MT változat beépített késes bontással ellátott bontó blokk. Az univerzális bontózónák helyett ez a blokk fixen beépített elforgatható bontókésekkel van ellátva. Ez a fix beépítés előnyökkel és hátrányokkal is jár. A fixen beépített kések korlátozzák az MT blokk funkcióit a TG blokkhoz képest, mivel az MT változat csak a bontó funkcióra alkalmas. Másrészt viszont a bontókések különösen helytakarékosak, és nem veszhetnek el. További előny az, hogy az elforgatható bontókések csak csavarhúzóval nyithatók. A bontóhely nyitásához tehát tudatos műveletre van szükség. Ez a blokk akkor ajánlható, ha Önnek csak a jelek tudatos felbontására alkalmas blokkra van szüksége.

Ugrás a termékhez
MTL funkcióelosztó blokk nyitott emelőkaros bontókéssel

Az MTL funkcióelosztó blokk szintén a bontóblokkokhoz tartozik. Az MTL blokkok csak a bontókésben különböznek az MT változattól. A bontókések szintén fix beszerelésűek, de emelőkarral rendelkeznek. Ezért ezeket a bontókéseket emelőkaros bontókésnek is nevezzük. Az emelőkar miatt az MTL funkcióelosztó blokkok valamivel több helyet igényelnek a blokk felett, azonban szerszám nélkül is nyithatók és zárhatók. Emiatt az MTL blokk különösen jól használható olyan alkalmazásokban, ahol elegendő hely van a sorkapocs felett, ugyanakkor rendszeresen szükség van késes bontásra.

Ugrás a termékhez
Biztosítós blokkok elfordítható biztosítókkal

A PTFIX 10/6X4-SI… biztosítós blokkok a bontóelemek helyett elfordítható biztosítókat tartalmaznak. Az elfordítható biztosítók lehetővé teszik az egyes elosztó csatlakozópontok egyszerű biztosítását. A standard változat mellett jelzőlámpás blokkok is kaphatók, amelyek jelzik a meghibásodott biztosítót.

Ugrás a termékhez
Áramelosztás kialakítása idő- és költséghatékonyan
Magyar nyelvű videós anyag

Ismerd meg a technológiát, mellyel megfelelhetsz a vonatkozó szabványi előírásoknak miközben hiba- és karbantartás mentes folyamatban végezheted tevékenységed!

MENÉZEM A VIDEÓ ANYAGOT!
Áramelosztás kialakítása idő- és költséghatékonyan

Több rendszerben használható tartozékok Vizsgálat, feliratozás, elosztás

Szabványos dugaszolható áthidalóval áthidalt elosztóblokkok
PTFIX elosztóblokkok 2,3 mm-es vizsgálódugasszal
PTFIX és PTVFIX-function jelölőanyagokkal
A PTFIX elosztóblokkok szerelési változatainak áttekintése
Szabványos dugaszolható áthidalóval áthidalt elosztóblokkok

A FIX termékcsalád elosztóblokkjai beépített áthidalással vannak ellátva. Ezen az áthidaláson keresztül van az összes elosztó csatlakozópont egymással és a gyűjtőcsatlakozóval összekötve. Ezáltal jelentősen csökken a potenciálelosztás vezetékezési ráfordítása. A blokkok közvetlenül a kicsomagolás után felhasználhatók. Ha Önnek egy 18 pólusú elosztóblokknál többre van szüksége, akkor a direkt rugós elosztóblokkok és gyűjtőblokkok a CLIPLINE complete rendszer 2 pólusú szabványos dugaszolható áthidalóival gond nélkül kibővíthetők. A blokkokat a horony-csap összeköttetéssel egymásba lehet pattintani. Amint a blokkok összekapcsolása megtörtént, azokat dugaszolható áthidalóval a külső csatlakozókon keresztül egyszerűen ki lehet bővíteni. A különleges áthidalási feladatokoz kiválóan alkalmazhatók a Phoenix Contact huzaláthidalói (FBSW...). A huzaláthidalókat az elosztóblokkok csatlakozóterébe is be lehet szerelni. Az átkötőhidak az érintkezők közötti hajlékony és szigetelt huzalokat jelentenek. Emiatt az átkötőhíd különösen hajlékony. A huzaláthidalókat ott lehet alkalmazni, ahol a szabványos áthidalók nehézségeket okoznak.

PTFIX elosztóblokkok 2,3 mm-es vizsgálódugasszal

A vizsgálatok lehető leggyorsabb és legegyszerűbb elvégzéséhez a direkt rugós elosztóblokkok speciális vizsgálóleágazásokat tartalmaznak. A vizsgálóleágazásokkal a blokkokat a vezetők bedugott állapotában is egészen egyszerűen vizsgálni lehet. Ezenkívül a leágazások nagy érintésbiztonságot kínálnak a vizsgálati eljárások során. Az elosztó- és gyűjtőblokkok blokkonként egy vizsgálóleágazással vannak ellátva. A funkcióelosztó blokkok ezzel szemben csatlakozópontonként egy vizsgálóleágazást tartalmaznak. Ennek az az alapja, hogy a különböző elosztó csatlakozók a bontókések segítségével felbonthatók, és külön vizsgálhatók. A biztosítós blokkoknál is az egyes csatlakozópontok külön mérhetők. Az elosztóblokkok egyszerű vizsgálata céljából a szabványosított vizsgálórendszer különböző színű, 2,3 mm átmérőjű vizsgálódugaszokkal van ellátva. A dugasz érintkezője négy kissé meghajlított érintkezőcsapra van felosztva. Ezen kialakítás révén a vizsgálódugasz bevezetésekor rugalmas alakváltozás történik. Ezáltal a vizsgálódugasz rögzül a vizsgálóleágazásban, biztonságos érintkezést létrehozva az áramátvezetővel. Ezenkívül a blokkokat szabványos 2,3 mm-es vizsgálócsúcsokkal közvetlenül is lehet vizsgálni.

PTFIX és PTVFIX-function jelölőanyagokkal

A FIX elosztóblokk egyszerű jelöléséhez a blokkokat öntapadó jelölőanyagokkal (TML vagy SK) lehet feliratozni. Az egyenes vonalú és tiszta feliratozáshoz a blokkok egy lapos jelölőhoronnyal vannak ellátva, amelyek külön az öntapadó jelölésekhez vannak kialakítva.

A PTFIX elosztóblokkok szerelési változatainak áttekintése

A FIX termékcsalád elosztóblokkjait Ön különböző szerelőadapterekkel és blokkváltozatokkal, többféle módon integrálhatja a megoldásába. Használja az adaptereket, és rögzítse a blokkokat vagy a kalapsínre, vagy peremmel közvetlenül a szerelőlapra. A gyors és egyszerű szereléshez ragasztásos változatok is kaphatók.

A szerelési lehetőségek részletei Kalapsínre, közvetlen és ragasztásos szerelés

Kalapsínre rápattintott PTFIX blokk vízszintes kalapsínadapterrel
Kalapsínre rápattintott PTFIX blokk függőleges kalapsínadapterrel
PTFIX közvetlen szereléshez, rápattintható peremen keresztül
Elosztóblokkok bepattanó csapos adapterrel
A PTFIX elosztóblokkok ragasztásos szerelése
PTFIX elosztóblokkok a kettős kalapsínadapteren
Kalapsínre rápattintott PTFIX blokk vízszintes kalapsínadapterrel

A vízszintes kalapsínadapterek az NS 15 és NS 35 sínekhez kaphatók. A felerősítéshez az elosztóblokkot csúsztassa a megfelelő adapterre. Ezután a blokkot egészen egyszerűen a kalapsínre lehet pattintani. Minden egyedülálló blokkhoz két rögzítőláb használatát javasoljuk. Ezt a számot egymáshoz rögzített elosztóblokkokból álló megoldások esetén csökkenteni lehet. A megfelelő szerelőadaptert az adott blokk tartozékai között lehet megtalálni.

Kalapsínre rápattintott PTFIX blokk függőleges kalapsínadapterrel

A kalapsín keresztirányában megvalósított kalapsínre szereléshez szintén külön adapter kapható. A függőleges kalapsínadapter NS 35 és NS 15 kalapsínre szerelhető. A rögzítéshez egyszerűen tolja az elosztóblokkot az adapterre. Ezután az adaptert pattintsa a kalapsínre. A blokkok lecsúszásának megakadályozása érdekében a szerelésnél ügyelni kell arra, hogy a foglalatrögzítővel ellátott oldal alul legyen. A megfelelő szerelőadaptert az adott blokk tartozékai között lehet megtalálni.

PTFIX közvetlen szereléshez, rápattintható peremen keresztül

A kalapsínre szerelésen kívül a blokkokat rápattintható peremekkel, közvetlenül is fel lehet szerelni. Ehhez a peremeket az elosztóblokkok végeire kell rádugni. Elosztóblokkok hosszabb sorai esetén a peremeket az elosztóblokkok közé is be kell illeszteni. A peremek rápattintása után a blokkokat egyszerűen a szerelőlapra kell csavarozni. A megfelelő peremet az adott blokk tartozékai között lehet megtalálni.

Elosztóblokkok bepattanó csapos adapterrel

A további közvetlen szerelés a rögzítőcsapokkal ellátott adapterek segítségével valósítható meg. Ehhez pattintsa az alapblokkokat a megfelelő adapterlábakra. A szerelőlaphoz való rögzítéshez csupán annyit kell tenni, hogy a rögzítőcsapokat az előfúrt lyukakon keresztül be kell helyezni a szerelőlapba. Az eltolható adaptereknek köszönhetően a távolság utólag is pontosan beállítható.

A PTFIX elosztóblokkok ragasztásos szerelése

Az elosztóblokkok ragasztásos szerelésű változatainál a blokk alsó oldalán ragasztócsík található. Ezeknek a blokkoknak a felszereléséhez egyszerűen húzza le a védőfóliát a ragasztócsíkról. Ezután a blokkot különböző felületekre rögzítheti. A használat során ügyeljen arra, hogy a blokkokat csak tiszta felületekre ragassza fel. Alapozó használatára vagy a felület előzetes érdesítésére nincs szükség. A pontos szerelési útmutató és a ragasztóra vonatkozó információk az online áruházban az adott termék letöltési területén találhatók.

PTFIX elosztóblokkok a kettős kalapsínadapteren

A legkisebb keresztmetszetű (1,5 mm²) PTFIX blokkok egy további kalapsínadapterrel vannak ellátva a vízszintes kalapsínre szereléshez. Az adaptert fel lehet pattintani az NS 35 sínre, ami lehetővé teszi több elosztóblokk helytakarékos felépítését. A felerősítéshez az elosztóblokkokat csúsztassa a megfelelő adapterlábakra. Ezután a blokkokat egyszerűen a kalapsínre lehet pattintani. Minden egyedülálló blokkhoz két rögzítőláb használatát javasoljuk. A megfelelő szerelőadaptert az 1,5 mm²-es változatok tartozékai között lehet megtalálni.

Konfigurátor a FIX elosztóblokkokhoz, funkcióelosztó blokkokhoz és készülékkapocsblokkokhoz

Konfigurátor a FIX elosztóblokkokhoz, funkcióelosztó blokkokhoz és készülékkapocsblokkokhoz

Konfigurátor a FIX elosztóblokkokhoz és a készülékkapocsblokkokhoz

Használja Ön is konfigurátorunkat, és állítsa össze egyedi megoldását. A konfigurátor segítségével a különböző színű elosztóblokkokból, funkcióelosztó blokkokból és készülékkapocsblokkokból egyszerű és intuitív módon egyedi megoldások hozhatók létre.

Használja Ön is a kompakt blokkokat a helytakarékos vezetékezéshez
FIX elosztóblokkok és készülékkapocsblokkok

A csatlakoztatásra kész elosztóblokkok és készülékkapocsblokkok lehetővé teszik a gyors és helytakarékos vezetékezést. A sokoldalú szerelőadaptereknek köszönhetően a használatra kész FIX blokkok szinte minden alkalmazásba integrálhatók.

Ugrás a brosúrához
FIX elosztóblokkok és készülékkapocsblokkok