Dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak mechanikai vizsgálatai Kiváló minőség a külső fizikai behatásokkal szembeni optimális ellenállóképesség révén a „B” vizsgálati csoportban: a nyomtatott áramköri kapcsokat, a dugaszolható csatlakozókat vagy az elektronikaházakat többek között a ház, a vezetőkimenetek és az érintkezőfelületek szilárdságára, deformálódási, hajlítási és törési viselkedésére teszteljük.
A „B” vizsgálati csoport, mint a második mérföldkő, a következő laborvizsgálatokat tartalmazza:
- Csavarási teszt és hajlításvizsgálat (IEC 60999-1)
- Vezetőcsatlakoztatási képesség
- Vezetőkihúzási vizsgálat (IEC 60998-2-1)
- Ejtési vizsgálat
- Ütéspróba (UL 746C)
- Hideg ütközéses vizsgálat UL 746C, 57 / UL 1703, 30 szerint
- Lobbanékonysági és tűzvédelmi vizsgálat (UL 30, UL 57, UL 1703)
- Vezetőcsatlakoztatási képesség
- Az elektromos érintkezők bepattanása
- Dugaszolási és húzóerő
- Dugaszolási ciklusok száma
- Többszörös kapcsolás
- Ujjal való érintés elleni védelem (IEC 60529)
- Felcserélhetetlenség és kódolás
- Csiszolati képek
Dugaszolható csatlakozó csavarási tesztje
Hajlítási teszt, ill. forgatási teszt az IEC 60999‑1 szabvány szerint
A szakszerűen huzalozott sorkapcsoknak nagy mechanikai biztonságot kell kínálniuk. Ehhez tartozik a vezetékek megbízható befogása is. Ennek tesztelésére a legkisebb keresztmetszetű, a méretezési keresztmetszetű és a legnagyobb keresztmetszetű tömör és hajlékony csatlakozóvezetékekkel végzünk vizsgálatokat.
Egy függőlegesen rögzített sorkapocsba csatlakoztatunk egy vezetőt. A vezető végére egy, a keresztmetszetnek megfelelő vizsgáló súlyt akasztunk. A vezetékeret egy forgó tárcsa közepétől 37,5 mm távolságra levő nyíláson keresztül vezetjük, és 135-ször megforgatjuk a saját tengelye körül. Ezután a csatlakozásnak ki kell állnia az IEC 60998-2-1 szabvány szerinti vezetőkihúzási vizsgálatot. A Phoenix Contact csatlakozási pontjait úgy terveztük meg, hogy a kapocstérben a vezető kíméletes módon érintkezzen. Ezáltal a vezető és a csatlakozási pont sértetlen marad, és többszöri csatlakoztatás után is ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkeznek.
Dugaszolható csatlakozó vezetőkihúzási vizsgálata
Vezetőkihúzási vizsgálat az IEC 60998‑2‑1 szabvány szerint
A kezelés, vezetékezés vagy az üzemeltetés során a csatlakozási pontok húzóerők hatása alá kerülhetnek. A húzó terhelhetőség vizsgálatakor a csatlakozási pontnak 60 másodpercen keresztül előre megadott, a keresztmetszettől függő húzóerőt kell kibírnia. Ezt a vizsgálatot a hajlításvizsgálat után kell elvégezni, így a követelmények szigorítását jelenti. A húzóerő a csatlakozási ponton a vezetéket terheli. A vezeték nem szenvedhet semmilyen károsodást. A Phoenix Contact dugaszolható csatlakozóinak vizsgálati eredményei jóval (akár 150%-kal) meghaladják az előírt minimális értékeket.
SUNCLIX dugaszolható csatlakozó hideg ütközéses tesztje
Hideg ütközéses teszt az UL 746C, 57 / UL 1703, 30 szabvány szerint
A kábelhez rögzített dugaszolható csatlakozókat és házakat ütések érhetik. Ezeket pl. leeső szerszámok, vagy vihar által odarepített tárgyak okozhatják. Az ilyen igénybevételt egy vizsgálósúly próbadarabra ejtésével (meghatározott ütési energiával) vizsgáljuk. Ennek során a próbadarab deformálódása vagy törése miatt az áramot vezető elemekhez mért átütési távolságok és kúszóutak nem rövidülhetnek meg. Ezt a teszt elvégzése után vizsgálóujjal, illetve a nagyfeszültségű és szigetelési jellemzők vizsgálatával ellenőrzik. Az alacsony hőmérsékleten kedvezőtlen mechanikai jellemzők miatt a vizsgálatot a próbadarabok -35 °C-on való tárolása után végzik.
Elektronikaházban elhelyezett dugaszolható csatlakozó érintésvédelmi vizsgálata
Érintésvédelem az IEC 60529 szabvány szerint
Az elektromos készülékeknek, berendezéseknek vagy installációknak a javítás során is nagyfokú biztonságot kell nyújtaniuk a szerviztechnikusok számára. Ezért az áramütés ellen védett csatlakozóknak olyan felépítésűnek kell lenniük, hogy előírásszerű szerelés esetén hozzáférhetetlenné tegyék a feszültség alatt álló alkatrészeket. Az érintésvédelmet vizsgálóujjal vagy vizsgálógolyóval ellenőrzik, amelyet meghatározott erővel odanyomnak a csatlakozó minden nyílásához.