Dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak alapanyagvizsgálatai Kiváló minőség az anyagvizsgálatok révén az optimális hosszútávú viselkedés érdekében az „A” vizsgálati csoportban: az alkalmasság és a hosszútávú viselkedés megítéléséhez a Phoenix Contact a számítógéppel támogatott szimuláció mellett sokféle tesztnek is aláveti a felhasznált anyagokat. Így érjük el azt, hogy csak olyan anyagokat alkalmazzunk, amelyek a megbízhatósággal és a tartóssággal szembeni legszigorúbb követelményeknek is megfelelnek.

Nyomtatott áramköri kapocs izzó huzalos vizsgálata
Elektronikaház izzó huzalos vizsgálata a Phoenix Contact laboratóriumában

Elektronikaház izzó huzalos vizsgálata a Phoenix Contact laboratóriumában

Izzó huzalos vizsgálat

Az izzó huzalos vizsgálat a hőmérsékleti igénybevételeket szimulálja, amelyeket pl. izzó alkatrészek, vagy rövid ideig túlterhelt elektromos ellenállások okoznak. A vizsgálat során az izzó drót csúcsát 30 mp-ig 1 N nyomóerővel érintkezésbe hozzák a próbadarabbal. Olyan esetekben, amikor az alapanyag az izzó drót hatására megolvad, az izzó drót behatolási mélységét 7 mm-re korlátozzák. A próbadarabon a lángnak vagy a parázsnak az izzó drót eltávolítása után legkésőbb 30 mp múlva el kell aludnia.

Nyomtatott áramköri kapocs termográfiás felvétele

Nyomtatott áramköri kapocs termográfiás felvétele

Termográfiai felvételek

Egy alapanyag vagy termék elektromos és termikus viselkedését termográfiás felvétellel tesszük láthatóvá és így értékeljük ki. Az alkalmazásban felhasznált alkatrész megfelelően részletes teljes felvételei alapján el lehet végezni a hőmenedzsment finomhangolását. Ilyen módon az optimalizálás könnyen koncentrálható a hőforrásokra és a forró pontokra

Raszter-elektronmikroszkópos felvétel

Raszter-elektronmikroszkópos felvétel

Raszter-elektronmikroszkópia

A raszter-elektronmikroszkópia nagy felbontású anyag- és topográfia-elemzést tesz lehetővé, egészen az analizált minta elemmeghatározásáig és kémiai összetételéig. Ezek az eredmények éppen a miniatürizált részegységek fejlesztési folyamatát támogatják, és a megelőző minőségbiztosítás keretében rögzítik az alapanyagok tulajdonságait.

Számítógépes tomográfia egy laborteszt során

Számítógépes tomográfia egy laborteszt során

Röntgen-CT

A számítógépes tomográfia gyors és pontos elemzést tesz lehetővé, éppen az egyre összetettebbé váló részegységek esetében. A részegységek roncsolásmentes, háromdimenziós működési elemzése (pl. a zárt házban) gyors választ adhat meghatározott technológiai kérdések megoldására. Így roncsolásmentesen metszetet kaphatunk egy részegység vagy készülék összes eleméről, amelynek segítségével minden egyes elem beépítési körülményeit tetszőleges helyen, célzottan meg lehet jeleníteni.