Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Médiaátalakítók Ethernet hálózatokhoz Biztonságos kommunikáció üvegszálon keresztül

Ethernet médiaátalakító kábellel

Az ipari Ethernet alkalmazások nagy zavarállósága és adatátviteli távolsága érdekében a médiaátalakítók transzparens módon átteszik az Ethernetes adatokat optikai kábelre. A készüléktől és a kábeltől függően akár 80 km-es távolságokat is áthidalnak, akár 1 Gbit/s adatátviteli sebességgel.

Válasszon az alkalmazásának megfelelő funkciók és különböző üvegszálas interfészek közül. Az egyedi szerelési tartozékok különösen rugalmas telepítési lehetőségeket kínálnak.

Önnek nyújtott előnyök

  • Széles portfólió minden alkalmazási esethez
  • Gigabites kommunikáció – ideális nagy adatáteresztő képességű alkalmazásokhoz
  • Kompakt kialakítás és rugalmas telepítés
  • Alacsony késleltetés a valós idejű protokollokat használó alkalmazásokhoz
  • [x]Redundáns tápellátás
Ethernet médiaátalakítók a kalapsínen

Médiaátalakítók Ethernet hálózatokhoz

A termékcsalád: médiaátalakítók minden alkalmazáshoz

A legkorszerűbb médiaátalakítók átfogó portfóliója három termékcsaládra oszlik:

Az MC 1000-es sorozat: ennek az osztálynak az Ethernet médiaátalakítói alapkövetelményeket támasztó alkalmazásokhoz valók. Egyszerűen és költséghatékonyan integrálják az optikai kábeles technológiát az ipari Ethernet hálózatokba.

Az MC 1000T sorozat: ezek a médiaátalakítók megfelelnek az igényes ipari környezetben történő alkalmazások kiterjesztett követelményeinek. A készülékek fémházzal vannak ellátva, és többek között kibővített hőmérséklet-tartománnyal és redundáns tápegységgel rendelkeznek. Egy kiegészítő DNV engedély lehetővé teszi a hajógyártásban való felhasználást.

Az MC 1000E sorozat: az ebbe a kategóriába tartozó médiaátalakítók olyan alkalmazásokhoz valók, amelyekhez különleges engedélyek szükségesek. Ezek közé tartoznak a robbanásveszélyes területek, valamint a energiaellátási és -elosztási alkalmazások. Az IECEx, ATEX, UL HazLoc, valamint IEC 61850 és IEEE 1613 engedélycsomagnak köszönhetően a készülékek világszerte használhatók.

Médiaátalakítók időérzékeny kalapsínes alkalmazásokhoz

Rövid késleltetési idők megvalósítása

Médiaátalakítók időérzékeny alkalmazásokhoz

Az MC 1000, MC 1000T és MC 1000E sorozat készülékei önműködően átkapcsolnak az automatikus sebességegyeztetést alkalmazó standard „store-and-forward”, valamint a „cut through” üzemmód között. Ezzel nagyon kis késleltetési időket (látencia) lehet elérni. Ezért ezek a készülékek ideálisan alkalmasak az olyan erősen időérzékeny Ethernet-protokollokhoz, mint például a PROFINET IRT, a Powerlink, az EtherCAT vagy a Sercos lll.

Médiaátalakító WDM interfésszel egyszálas átvitelhez

Költségmegtakarítás az egyszálas átvitel révén

Médiaátalakító egyszálas átvitelhez

A WDM-interfésszel rendelkező médiaátalakítók teljes duplex optikai kapcsolatot tesznek lehetővé egyetlen optikai kábellel. Ezek a készülékek tökéletesen alkalmasak az optikai csúszógyűrűs forgó alkalmazásokhoz, pl. a szélerőművekben. Ott a forgó agyat kötik össze a motorgondolával. A WDM médiaátalakítókkal most lehetséges az optikai csúszógyűrűk összekötése csupán egyetlen szállal. Ezek többszörösen kedvezőbb költségűek, mint a többszálas csúszógyűrűk. Optikai csúszógyűrű nélküli átvitel esetén is meg lehet takarítani optikai szálakat. Ez több kommunikációs szakaszt tesz lehetővé ugyanazon az optikai kábelen.

A médiaátalakítók öt szerelési változata a kalapsínen

A rugalmas szerelés helyet takarít meg a kapcsolószekrényben

Rugalmas installálás és egyszerű üzembe helyezés

Egy egyedi rögzítő tartozék segítségével az Ethernet médiaátalakítókat laposan rögzítheti a kalapsínre. Ezek a switchek ezért a kevés helyet kínáló kicsi vagy lapos kapcsolószekrényekben is alkalmazhatók. A csatlakozások leágazási irányát Ön tetszőlegesen megválaszthatja.

A médiaátalakítók is plug-and-play üzemmódban működnek, és nem kell konfigurálni őket. Egyetlen DIP kapcsoló lehetővé teszi, hogy a linkhiba-áthaladás funkciót szükség szerint bekapcsolják. Ezáltal az egységek könnyen kezelhetők, és egyszerűen telepíthetők minden felhasználó számára. Ezenfelül az előlapon és oldalt található állapotjelző LED-ek már első ránézésre alapvető információt nyújtanak a kapcsolatok állapotáról. Így gyorsan diagnosztizálható egy pl. kábelhiba miatt megszakadt összeköttetés. Egyszerűen csak csomagolja ki, csatlakoztassa, és máris használhatja.

Az Ethernet médiaátalakító család áttekintése

MC 1000 médiaátalakító
MC 1000T médiaátalakító
MC 1000E médiaátalakító
MC 1000 médiaátalakító

MC 1000T médiaátalakító

MC 1000E médiaátalakító

Optikai kábeles portok SC duplex, SC szimplex (WDM), ST, LC, SFP SC duplex, SC szimplex (WDM), ST, LC, SFP SC duplex, SC szimplex (WDM), ST, LC, SFP
Hőmérséklet-tartomány -10 °C … +60 °C -40 °C ... +75 °C -40 °C ... +75 °C
Hatótávolság Max. 20 km, SFP változatok modultól függően Max. 40 km, SFP változatok modultól függően Max. 40 km, SFP változatok modultól függően
Átviteli sebesség 10/100/1000 Mbit/s (készüléktől függően) 10/100/1000 Mbit/s (készüléktől függően) 10/100/1000 Mbit/s (készüléktől függően)
Tápellátás 24 V DC 24/48 V DC, redundáns 24/48 V DC, redundáns
Riasztóérintkező Nem Igen Igen
Ház Műanyag Fém Fém
Link Fault Pass Through DIP kapcsolóval DIP kapcsolóval DIP kapcsolóval
Üzemmód Store and forward, Cut through Store and forward, Cut through Store and forward, Cut through
Engedély CE, UL CE, UL, DNV-GL* CE, UL, UL Hazloc*, IECEx*, DNV-GL*, ATEX*, IEC 61850, IEEE 1613
Ugrás a terméklistához Ugrás a terméklistához Ugrás a terméklistához

Elérhető lesz 2024 1. negyedévében