Vezérlők diagnosztikai és karbantartási feladatokhoz

Vezérlők diagnosztikai és karbantartási feladatokhoz

Annak érdekében, hogy a biztonság szempontjából fontos váltóállító-számítógép független maradhasson, és ne terheljék le a kiegészítő feladatok, a diagnosztikai és karbantartási feladatokhoz tipikusan külön, nem biztonsági vezérlőket és I/O modulokat alkalmaznak. Ezekre számos szigorú követelmény vonatkozik: ide tartozik a nagyfokú rendelkezésre állás és az elektromágneses zavarállóság. Ezenkívül kibővített hőmérséklet-tartomány és lakkozott nyomtatott áramköri lapok is szükségessé válhatnak, ha az összetevőket kültéri kapcsolódobozokban kell alkalmazni. Az Axioline I/O rendszer kiválóan alkalmazható ezekre a célokra. Ez megfelel a fokozott EMC- és környezeti követelményeknek. A PLCnext Control termékcsalád vezérlői nyílt platformon alapulnak, ezért mind az IEC 61131-3 szerint, mind magas szintű nyelveken programozhatók.

Switch vasúti alkalmazásokhoz

Switchek az ipari Ethernethez

A diagnosztikai és karbantartási célokra alkalmazott vezérlők hálózatba kötését saját adathálózaton keresztül kell megvalósítani, amelyet a biztonság szempontjából fontos kommunikációs infrastruktúrától elkülönülten kell üzemeltetni. A rendelkezésre állásra, az EMC-re és a környezeti feltételekre hasonló követelmények vonatkoznak, mint a vezérléstechnikára. Legyen szó optikai kábeles vagy rézalapú csatlakoztatású menedzselhető vagy nem menedzselhető switchekről – mi megfelelő megoldást tudunk kínálni.

mGuard biztonsági router

mGuard technológia Hálózati biztonság

A vezérlő- és automatizálási rendszerek egyre gyakoribb internetre kapcsolásával a hálózatok egyre inkább ki vannak téve a kibertámadásoknak. Emiatt a biztonsági követelmények jelentősége egyre inkább nő. Az mGuard technológiánk révén olyan biztonsági megoldást kínálunk Önnek, amelyet gond nélkül integrálhat a rendszereibe. Rendszerünk gerincét mGuard biztonsági routereink adják. Ezek speciális tűzfal-funkciókat kínálnak. Az mGuard Secure Cloud rendszer ezenkívül az egyszerű és biztonságos távkarbantartás lehetőségét kínálja.

Optikai kábeles médiaátalakító

Optikai kábeles médiaátalakító

Az optikai kábeles technika különlegesen alkalmas a jelzéstechnika kommunikációjához, mivel a maximális átviteli távolságot nagy adatátviteli sebesség mellett képes megvalósítani. A rézalapú interfészek optikai kábeles adathálózatokba való integrálásához használja Ön is egyszerűen optikai kábeles médiaátalakítóinkat. A felügyelethez használja a földpotenciál-mentes kapcsolóérintkezőt, amely jelzi az optikai átvitel minőségének romlását.