Mi az az Asset Administration Shell? Az Asset Administration Shell (AAS) egy fizikai eszköz digitális leképezése, és az Ipar 4.0 szabvány integrális alkotórészét képezi.
Rövid összefoglaló
Az AAS az Ipar 4.0 központi eleme. Olyan interfészként működik, amely lehetővé teszi a fizikai tárgyak közötti kommunikációt a digitalizált termelési környezetben. Megkönnyíti az átjárhatóságot, elősegíti az automatizálást, valamint lehetővé teszi az átfogó adatfelhasználást és -elemzést. Ebben a cikkben többet megtudhat az előnyökről és az alkalmazásokról.
Az információk és funkciók digitalizálása az AAS-szel
Interfész és közvetítő
Az Asset Administration Shell (AAS) másik neve adminisztrációs héj. Egységes interfészként és egyúttal közvetítőként is működik, amely lehetővé teszi a fizikai tárgyak közötti kommunikációt a digitalizált termelési környezetben.
Egy eszköz minden információja és funkciója digitalizálható és strukturált módon rendelkezésre bocsátható az AAS-en keresztül. Ez megkönnyíti a különböző rendszerek közötti átjárhatóságot. Ez nemcsak az automatizálást segíti elő, hanem az adatok átfogóbb felhasználását és elemzését is lehetővé teszi. Ebben az összefüggésben eszköznek minősül minden olyan fizikai vagy digitális összetevő, amelyet egy Ipar 4.0 rendszerben használnak. Ez lehet például egy gép, egy szerszám, egy szoftver vagy egy dokumentum.
Növekszik az ipari termelés hatékonysága és rugalmassága. Az AAS emellett szabványosított lehetőséget kínál az új technológiák integrálására, valamint megkönnyíti a folyamatoptimalizálást és a minőségbiztosítást szolgáló innovatív megoldások megvalósítását.
Az AAS és a digitális iker szorosan kapcsolódik egymáshoz
Az AAS és a digitális iker
A Asset Administration Shell (AAS, eszközadminsztrációs héj) és a digitális ikrek szorosan kapcsolódnak egymáshoz, mivel mindkét fogalom központi szerepet játszik az ipar digitális átalakulásában. Míg az AAS elsősorban az eszközinformációk kezelése és kommunikációja szabványosított platformjaként szolgál, a digitális iker még egy lépéssel tovább megy: egy fizikai tárgy átfogó virtuális modelljét hozza létre.
Az AAS bocsátja rendelkezésre a strukturált adatbázist és a szükséges interfészeket ahhoz, hogy a digitális ikert a megfelelő információkkal lássa el. Ez garantálja azt, hogy a digitális iker mindig megfeleljen az aktuális és megbízható adatoknak. A két technológia együttesen lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy hatékonyabbá tegyék a gyártási folyamatokat, minimalizálják a kiesési időket, és folyamatosan javítsák a végtermékek minőségét.
Az AAS tipikus felhasználási területei
- Gyártási környezetek a különböző gyártók gépei közötti kommunikációért és átjárhatóságért
- Minőségirányítás, mivel lehetővé teszi a folyamat- és gyártási adatok hiánytalan összegyűjtését és rendelkezésre bocsátását, ami javítja a termékek nyomon követhetőségét
- Megelőző karbantartás (predictive maintenance) és javítás a gépek állapotára vonatkozó valós idejű adatok rendelkezésre bocsátásával, ami segít a kiesési időket minimalizálni és a berendezések élettartamát növelni
- Energiafelügyelet és -optimalizálás az egyes gépek és folyamatok energiafogyasztására vonatkozó pontos információk rendelkezésre bocsátásával
Az AAS számos előnyt kínál a modern iparban
Az Asset Administration Shell előnyei
Az AAS sok előnyt kínál a modern iparban. Egységes interfészen keresztül lehetővé teszi a fokozott átjárhatóságot, megkönnyíti a különböző gyártók gépeinek integrációját és üzemeltetését, és szabványosított adatstruktúrákon keresztül támogatja a gyártási folyamatok optimalizálását.
Ez nagyobb hatékonyságot és rugalmasságot eredményez. Az AAS megkönnyíti az új technológiák, például a digitális ikrek alkalmazását, és szabványosított protokollok révén javítja az adatbiztonságot. Ezáltal az AAS kulcsfontosságú elem a jövőorientált vállalatok számára, amelyek a gyártási folyamatok átfogóbb digitalizálására és hálózatba kötésére törekszenek.
Normák és szabványok
Az Asset Administration Shell (AAS) számos szabványhoz és normához kapcsolódik, amelyek szabályozzák az Ipar 4.0-ban való alkalmazását. A központi szabvány az IEC 63278-1, amely meghatározza az adminisztrációs héjak létrehozására és használatára vonatkozó követelményeket, és garantálja azok átjárhatóságát.
Az Ipar 4.0 RAM infrastruktúra garantálja a digitális ikrek rendszereken átívelő kompatibilitását. Ezek a szabványok elősegítik a műszaki együttműködést és a biztonsági protokollok integrációját. Az ipar 4.0 platform általi szabványosítás a legjobb gyakorlatokat és referenciaarchitektúrákat kínálja az AAS-alkalmazások sikeres megvalósításához.
Összegzés
Az Asset Administration Shell (AAS) az Ipar 4.0 nélkülözhetetlen eleme. Lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy átfogóan és hatékonyan digitalizálják gyártási folyamataikat. A szabványosított interfésznek köszönhetően az AAS elősegíti a gépek és rendszerek közötti átjárhatóságot, ami növeli a hatékonyságot és a rugalmasságot.
Az AAS támogatja az innovatív technológiák, például a digitális ikrek integrálását is, és a nemzetközi normák és szabványok betartásával garantálja az érzékeny termelési adatok kezelésének adatbiztonságát.
Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel!
További hozzájárulások
Mi az a digitális iker?
A digitális ikrek olyan virtuális modellek, amelyek segítségével jobban megérthetők, tesztelhetők és optimalizálhatók a folyamatok.
Mi az az Ipar 4.0?
Az Ipar 4.0 az ipar digitális átalakulását jelenti. Ismerje meg, hogyan optimalizálja a gyártást és növeli a rugalmasságot az IoT, a mesterséges intelligencia és a Big Data.
Mi az intelligens gyártás?
Az intelligens gyártás célja a fizikai és a digitális világ egyesítése a hálózatba kapcsolt és önoptimalizáló termelés lehetővé tétele érdekében.