2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
Regisztrálj már most díjmentes online webinár előadásainkra! Események & újdonságok > Események és szeminárok
2025.05.23-án ügyfélszolgálatunk 13 óráig tudja fogadni a rendeléssel kapcsolatos megkereséseket, valamint az árufeladás is eddig történik - SAP karbantartás miatt.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Intelligens helyi hálózati állomások
A technika korszerűsítése. Az infrastruktúra digitalizálása. Az ellátás biztonságának garantálása. A költségek csökkentése.
Az energiaellátás részeként az ingadozó teljesítményű fotovillamos és szélerőművi rendszerek erőteljes bővülése új kihívásokat jelent a kapacitás nem tervezett szűk keresztmetszetei és a feszültségstabilitási problémák formájában. Az intelligens állomások bővítése és a meglévő hálózatok korszerűsítése azonban gyakran hosszú időt vesz igénybe. A feszültség- és teljesítményértékek adatgyűjtése segítségével a hálózatok felügyelete már ma is megvalósítható. Ezenkívül a vezérlési műveletek a jövőben is garantálják az intelligens helyi hálózati állomás biztonságos működését. A Phoenix Contact megoldásaival a hálózati alállomások automatizálhatók és digitalizálhatók, és megvalósítható a hálózatüzemeltető elektromos hálózatában az átfogó kommunikáció.
Megoldás
Moduláris automatizálási rendszer intelligens helyi hálózati állomásokhoz
A Phoenix Contact rugalmas, robusztus és rendkívül biztonságos megoldást kínál a közép- és kisfeszültségű hálózat helyi hálózati állomásainak digitalizálásához. A csatlakozás- és hálózati technika alkalmazásának köszönhetően a méréstechnika, a távvezérlés-technika és az ipari PLCnext szoftver egyetlen platformban kombinálható. Ily módon minden fontos komponens összekapcsolódik, és szabályozható, nagy megbízhatóságú és kiberbiztonsággal jellemezhető rendszert alkot. A távvezérlés-technikai és automatizálási rendszerek biztonságos üzembe helyezéséhez, egyszerű karbantartásához és frissítéséhez ipari készülék- és javításmenedzselő rendszer áll rendelkezésre.
Önnek nyújtott előnyök
okozó-közeli felismeréséhez és kikapcsolásához
Minden információ a helyi hálózati állomásról egy pillantással: hatásos és meddő teljesítmény, áram, feszültség, hiba- és figyelmeztető üzenetek
Gyors hibakeresés és szelektív távoli hibaelhárítás
Rövid reakcióidők hiba esetén, valamint a megszakítási idők minimalizálása
Gyors terhelésleválasztás és -kapcsolás, egészen a bontási hely áthelyezéséig
Zárlat- és földzárlat-irányérzékelés egy intelligens helyi alállomás hálózati hibáinak
Távvezérlő szekrény a digitális állomások automatizálásához
Tápellátás és védelem
Az intelligens helyi hálózati állomásokban elhelyezett összes elektromos vagy elektronikus készülék üzemeléséhez elengedhetetlenek a megbízható tápellátási megoldások, amelyek tápegységből, túlfeszültség- és eszközvédelemből állnak. Az áramkimaradás esetén is folyamatos kommunikáció érdekében a tápegységet tartalékként akkumulátorral kombinálva kell felépíteni.
Akár a kapcsolószekrényben, akár a terepen: az energetikai ágazat joggal állít szigorú követelményeket az intelligens helyi hálózati állomások csatlakozástechnikája elé. Egyszerre kell biztonságosnak és tartósnak, ezenfelül még egyszerűen kezelhetőnek is lennie. A Phoenix Contact csatlakozástechnikái teljesítik ezeket a követelményeket – a csavaros csatlakozástól kezdve a késes érintkezőn át egészen a direkt rugós csatlakozásig.
Az energetika automatizálása fogalom az elektromos hálózatok hatékony üzemeltetésére szolgáló megoldásokat foglalja magában. A Phoenix Contact moduláris távvezérlés- és vezérléstechnikája megfelel az intelligens helyi hálózati állomások szigorú rendelkezésre állási, EMC és IT-biztonsági követelményeinek. Többek között az információk gyűjtésére és az aktuális villamosenergia- és berendezésadatok továbbítására szolgál a kisfeszültségű oldalon egy hálózatirányító központ vagy egy központi adatbázis felé.
A kritikus infrastruktúra részeként az energetikai ágazatnak nagy teljesítőképességű és biztonságos kommunikációs hálózatra van szüksége az intelligens helyi hálózati állomások megbízható üzemeltetéséhez. Az elosztóhálózatok állomásainak felügyeletére a rendelkezésre állás, a megbízhatóság és a biztonság tekintetében szigorú követelmények vonatkoznak. Ennek a célnak az eléréséhez a Phoenix Contact kínálatában megtalálhatók a szükséges, pl. Modbus kapcsolattal ellátott termékek.
Az okos hálózatok (smart grid) hatékony kiépítésének és megbízható üzemeltetésének alapvető feltétele az üzemi értékek felügyelete. A Phoenix Contact ehhez az alkatrészektől az összehangolt komplett rendszerekig mindent kínál.
Referencia
Hálózatvédelmi koncepció a GRÄPER csoport számára
Egy iparvállalat megnövekedett termelési kapacitása miatt új hálózati csatlakozás válik szükségessé a hálózatüzemeltető 10 kV-os hálózatán. A szükséges energiamennyiséghez az ügyfélnek megfelelően nagy transzformátorra és hálózati védelmi koncepcióra van szüksége. A Phoenix Contact ennek megvalósításhoz a megfelelő távvezérlő szekrényt és a smartRTU moduláris távvezérlési megoldást szállítja le a GRÄPER csoportnak.