Kis távvezérlő rendszer transzformátorállomáshoz A GRÄPER csoport a tápellátó állomások, az előregyártott betonelemek és a mészhomoktégla-gyártás területén tevékenykedik. A vállalat a tápellátó állomásokra összpontosít, beleértve a szükséges elektrotechnikát is. A Phoenix Contact szállította a GRÄPER csoportnak a távvezérlő szekrényt és a smartRTU kis távvezérlő rendszert Hermeskeil városának transzformátorállomásához.

Phoenix Contact távvezérlő szekrény a GRÄPER csoportnál

Ügyfélprofil


A GRÄPER csoport logója

GRÄPER csoport

  • Az elektrotechnika és a nagy értékű műszaki tartalmak védelmére szolgáló innovatív betonépítési megoldások specialistája
  • 750 mérnök és szakmunkás
  • Teljes körű megoldást kínál a modern tápellátó állomásokhoz
  • Évi 4500 állomás gyártása, amelyek 75%-a teljes kiépítésű és bekötésre kész

Kihívás

Egy ipari vállalat megnövelte termelési kapacitását. Új és nagy rendelkezésre állású hálózati csatlakozásra van szükség a hálózatüzemeltető 10 kV-os hálózatán.
Az igényelt energia mennyisége miatt az ügyfélnek ezért megfelelően nagy transzformátorra van szüksége, a hozzá tartozó hálózatvédelmi koncepcióval együtt.

  • Távvezérlés-technika a bemeneti kábelmezők távvezérléséhez
  • A mért értékek (energiavételezés és -betáplálás) átvitele
  • Védelemtervezés
  • Átadásvédelem

Megoldás


Munkatársak a távvezérlő szekrénynél

Innovatív távvezérlés-technika

A szabványosított és modulárisan bővíthető vezérlési megoldással a transzformátorállomások különösen intelligens módon automatizálhatók. Az egyedi változatok különböző funkciókat tesznek lehetővé a puszta felügyelettől egészen a berendezések összetett vezérléséig. A smartRTU technológiai platform egy moduláris távvezérlési megoldás az energetikai hálózatok különféle alkalmazási területeihez. Lehetővé teszi az állapot- és eseményidő-információk átfogó feldolgozását és rendelkezésre bocsátását. Ez előre definiált funkciókkal és a webes felületnek köszönhetően egyszerű paraméterezéssel érhető el. Nincs szükség programozási ismeretekre és programokra. A moduláris felépítés a legkülönfélébb bináris és analóg információk felvételét és kiadását teszi lehetővé.

Mi, a GRÄPER csoport a Phoenix Contactban egy innovatív és műszakilag jó alapokon álló partnerre találtunk a védelmi, távvezérlési és szabályozástechnika területén, amellyel/akivel hasznosan kiegészíthetjük megoldásainkat az energetika területén.

GRÄPER csoport

Összegzés


A Heinrich Gräper GmbH munkatársai

Partneri együttműködés

A digitalizálás, az automatizálás és a rendszerfelügyelet területén jelentkező kihívások a jövőben az energetikai ágazatban is növekedni fognak. A modern tápellátó állomások teljes körű megoldását kínáló vállalatként a GRÄPER Csoport is elkerülhetetlenül szembesül ezzel. Ezért a tápellátási ágazat és az infrastruktúra különböző ügyféligényeihez pontosan illeszkedő és szabványosított megoldásokra van szükség. A Phoenix Contactnak megvan a megfelelő válasza az ilyen kihívásokra, és a smartRTU-val intelligens távvezérlési megoldást kínál. A korszerű transzformátorállomások megoldásait partnerként keressük és találjuk meg. A jövőben további projektek megvalósítását is tervezzük.