Túlfeszültség-védelem az elektromos szereléshez Fedezze fel a megbízható és biztonságos védelmet teljes elektromos infrastruktúrája számára. Széles termékválasztékunkkal túlfeszültség-védelmet kínálunk a tápellátás, az adatok és a jelek számára.

Túlfeszültség-védelem beszerelése

Legyen szó lakóépületekről, funkcionális épületekről vagy ipari üzemekről: az elektromos és elektronikus rendszerek rendelkezésre állásával szemben szigorú követelményeket támasztanak. A fűtőrendszer meghibásodása nagyon kellemetlen lehet télvíz idején. A meghibásodott üzemi eszközök miatti, órákig vagy akár napokig tartó termeléskiesés gyakran hatalmas összegeket emészt fel. A túlfeszültség-védelem ezért a rendelkezésre állás optimalizálásának fontos eleme.

Pontosan ezeknek az elvárásoknak való megfelelés érdekében a Safe Protection Plus termékcsalád túlfeszültség-korlátozó készülékei hatékony védelmet és átgondolt telepítési jellemzőket kínálnak egy összehangolt rendszerben. Az FLT-SPP villámáram-védelemmel és a VAL-SPP utólagos túlfeszültség-védelemmel egy átfogó megoldás jön létre a hálózati betáplálástól a felhasználásig. Ezen felül a megfelelő túlfeszültség-korlátozók az adat- és jelinterfészeket is megbízhatóan védik a túlfeszültségektől.

  • Megbízható védelem és a berendezések nagyfokú rendelkezésre állása
  • Egyszerű és biztonságos telepítés minden védelmi szinten
  • Átfogó, összehangolt védelmi koncepció a betáplálástól az interfészig

FLASHTRAB Safe Protection Plus Nagy teljesítményű, biztonságos és kompakt

  • Csúcsteljesítmény a megbízható berendezésvédelemért a vezérelt Multi-Carbon szikraköz-technológia révén
  • Kimagasló védőhatás még érzékeny rendszereknél is a gyors megszólalási időnek és az alacsony maradékfeszültségnek köszönhetően
  • Egyszerű és biztonságos telepítés olyan, a modern igényeknek megfelelő jellemzőknek köszönhetően, mint a helytelen bekötés és érintés elleni védelem

VALVETRAB Safe Protection Plus Új mérce a túlfeszültség-védelemben

  • A csatlakozóvezeték biztonságos dugaszolása a kihúzás- és érintésvédelem révén
  • Nagy erőkifejtés nélküli szerelés a csökkentett, 3 Nm-es meghúzási nyomatéknak köszönhetően
  • A dugaszolhatóság lehetővé teszi az egyes dugaszok biztonságos és kedvező költségű cseréjét