Az energia monitorozása az elektromos szerelésben Az energia hatékony monitorozáshoz szükséges termékeinkkel Ön is egyszerűen és átláthatóan felügyelheti, kommunikálhatja és elemezheti energiaadatait.
Az energia monitorozása a nagyobb energiahatékonyság kulcsa: a gépek, berendezések és épületek fogyasztási értékeinek rögzítéséhez és az energiahatékonysági intézkedések levezetéséhez a helyszínen energia-méréstechnikát kell felszerelni.
Az energiát monitorozó rendszernek egyszerűen telepíthetőnek kell lennie, mivel a későbbi felhasználó figyelmének középpontjában általában más feladatok vannak, azaz tulajdonképpen fő üzleti területén belül saját tevékenységi körével kíván foglalkozni.
Egymással összehangolt érzékelő- és méréstechnikai kínálatunk kifejlesztésekor nagy hangsúlyt fektettünk az intuitív kezelésre. EMpro energiamérő készülékeink bizonyos terméktípusai alkalmasak a Rogowski-tekercsek gyártótól független közvetlen csatlakoztatására. A készülék feldolgozza a mV-os jelet, ezért Önnek nem kell külső mérőváltót alkalmaznia.
Az üzembe helyezés csupán három lépésből áll. Az energiamérés terén kevés speciális szakismerettel rendelkező felhasználó is percek alatt képes elvégezni. A digitális szolgáltatások és a jövőorientált kommunikációs megoldások, pl. a felhőhöz való közvetlen csatlakozás segítik Önt az adatok egyszerű integrálásában, további feldolgozásában és előkészítésében.
- A vezetékezési és konfigurálási költségek megtakarítása az intuitív módon konfigurálható energiamérő készülékekkel és a Rogowski-tekercsek közvetlen csatlakoztatási lehetőségével
- Gyors integrálás az irányító- és menedzsmentrendszerekbe a jövőorientált kommunikációs lehetőségeknek és a digitális szolgáltatásoknak köszönhetően
- A mért adatok gyorsan elérhetők az összetett hálózatok speciális ismerete nélkül, az IoT-képes mérőkészülékeknek a Proficloud.io rendszerbe való egyszerű plug and play csatlakoztatása révén
EMpro energiamérő készülékek Az EMpro energiamérő készülékek csupán három lépésben konfigurálhatók és a hálózatba integrálhatók
- Egyszerű és gyors telepítés
- Csekély vezetékezési ráfordítás a piacon szokásosan kapható Rogowski-tekercsek közvetlen csatlakoztatása révén
- Intuitív konfigurálás közvetlenül a készüléken