Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Fenntartható és hatékony – barnamezős termelő létesítmények Teljesen digitalizált és biztonságos, 60%-os időmegtakarítással a műszaki tervezés és a megvalósítás során.

Három férfi áll a nyitott kapcsolószekrény előtt a Serum Institute of India intézetben

Ügyfélprofil


A Serum Institute of India két férfi munkatársa

Serum Institute of India

A Pune városában működő Serum Institute of India a világ egyik legnagyobb vakcinagyártója. Évente kereken 1,5 milliárd adag oltóanyagot állítanak elő és értékesítenek világszerte.

Az intézetet 1966-ban alapította Dr. Cyrus Poonawalla azzal a céllal, hogy életmentő immunbiológiai készítményeket állítson elő, amelyekből addig hiány volt Indiában, és amelyeket magas áron importáltak.

Kihívás


Nyitott kapcsolószekrény Phoenix Contact alkatrészekkel a Serum Institute of India intézetben

Digitalizálás és a fenntarthatóság javítása

Nem szabad elhanyagolni a fenntarthatóságot és a digitalizálást a barnamezős beruházásoknál sem. A gyárak fogyasztását optimalizálni kell, és csökkenteni kell a CO2 lábnyomot – akár a meglévő üzemekben, akár az újonnan épülő létesítményekben. A kihívások mellett a digitalizálás lehetőségeket is kínál a hatékonyság növelésére és ezáltal a versenyképesség megőrzésére. A digitalizálás az adatokon alapuló fenntartható termelés kulcsa. Ezeket az adatokat össze kell gyűjteni és ki kell értékelni a fogyasztás és a folyamatok lehető legnagyobb átláthatóságának elérése érdekében. Mert csak az képes olyan eszközöket kifejleszteni, amelyekkel minimalizálni lehet a fogyasztást és optimalizálni lehet a folyamatokat, aki tudja, hogy hol használja fel az erőforrásait.

Ezen adatok megszerzéséhez az első lépés a több mint 300 gép és folyamat rögzítése, tárolása és vizualizálása volt a SCADA-rendszerhez való csatlakozáshoz. A különböző kommunikációs protokollok sokfélesége, valamint az OT és az IT összekapcsolása jelentette a projekt kihívásait. A Data Collection Box adatgyűjtő doboz segítségével a szükséges adatokat a meglévő berendezésekből gyűjtötték be anélkül, hogy a tanúsítványok vagy a folyamatos üzem veszélybe kerültek volna.

Tények, számok és adatok: a Serum Institute of India referenciaesete

Megoldás


Digitális gyár – OT meets IT grafika
Digitális gyár – fenntarthatósági grafika
Digitális gyár – ipari kiberbiztonság logó
Digitális gyár – OT meets IT grafika

Annak érdekében, hogy teljesíteni lehessen az ígért vakcinaszállításokat, és el lehessen kerülni a költséges, erőforrás-igényes állásidőket, fontos dolog az, hogy minden körülmények között el lehessen kerülni a berendezések kieséseit. A folyamat átláthatósága és az anomáliák felismerése segít felismerni és kiküszöbölni a körvonalazódó, például az anyagfáradás miatti hibákat, még mielőtt azok egyáltalán bekövetkeznének.

Digitális gyár – fenntarthatósági grafika

A folyamatok és a fogyasztás teljes átláthatósága a jobb fenntarthatóság kulcsa is, mivel a vállalat az adatok átláthatóságának köszönhetően jobb áttekintést kap az erőforrás-hatékonyságról, és így optimalizálni tudja a fenntarthatósági mérleget.

Ez garantálja az egyenletes minőséget, a nagy folyamathatékonyságot és az értékes erőforrások kímélését.

Digitális gyár – ipari kiberbiztonság logó

Az adatgyűjtés és -feldolgozás mellett átfogó kiberbiztonsági szakértelmünkkel és az IEC 62443 szerinti tanúsítással is meg tudtuk győzni a partnereket, és elértük a 2. biztonsági szintet a Serum Institute of India esetében, ami rendkívül fontos volt a gyógyszeripari vállalat számára, például a készítmények és az oltóanyaggyártási folyamatok illetéktelen hozzáféréstől való védelme érdekében.

A PLCnext Technology nyílt jellege egyszerűen lehetővé teszi az OT és az IT biztonságos összekapcsolását és a különböző interfészek kezelését. Most már nemcsak hatékonyabban és ezáltal fenntarthatóbban tudunk termelni, hanem szellemi tulajdonunkat is megvédhetjük.

Vishal Patil úr, General Manager IT & Automation
Vishal Patil, General Manager IT & Automation, Serum Institute of India

Előnyök

  • A termelékenység növelése: a folyamatadatok gyűjtése, tárolása és megjelenítése
  • Optimalizálás a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás alkalmazásával
  • A fenntarthatóság javítása az adatok átláthatóságának segítségével
  • 360°-os kiberbiztonság az IEC 62443 szerint
  • A műszaki tervezés idejének 60%-os csökkentése az előkonfigurált Data Collection Box megoldásnak köszönhetően
Kapcsolat az OT és az IT világa között

Összegzés

PLCnext technológiánk nyílt mivolta nagy előny volt ebben a projektben: ez azt jelentette, hogy a sok interfész kezelhető volt. Ez nem lett volna lehetséges egy szellemi tulajdont képező rendszerrel. Az IIoT keretrendszer nyílt és skálázható interfészként normalizálja a nagyon különböző adatokat. Lehetővé teszi az ügyfél meglévő SCADA rendszerének fordítását, és így összekapcsolja az OT-t és az IT-t. Az adatgyűjtés és -feldolgozás mellett átfogó kiberbiztonsági szakértelmünkkel és az IEC 62443 szerinti tanúsítással is meg tudtuk győzni a partnereket, és elértük a 2. biztonsági szintet a Serum Institute of India esetében.