Data Collection Box a Bad Pyrmont telephelyen, Németországban

Gyors és egyszerű adatgyűjtés Data Collection – szenzorok, mérőmodulok és kapcsolószekrény-megoldások az intelligens gyártáshoz

Minden Digital Factory alapja a termelési adatok átfogó gyűjtése.

„Data Collection” megoldáskínálataink a következőket nyújtják Önnek:

  • Gyors és univerzális hozzáférés minden szenzorhoz és adathoz a terepi és a gépi szinten.
  • Új üzleti modellek kifejlesztésének lehetősége pl. szenzorgyártók vagy rendszerintegrátorok számára.
  • Méretezhető és illeszthető adatgyűjtési megoldások a zöld- és barnamezős alkalmazások számára.
Data Collection

Adatgyűjtés a gyártás menetének befolyásolása nélkül

A gyártás sikeres digitalizálásának kulcsa az adat. Az adatokból naponta számtalan információt lehet előállítani, amelyek segítségével többek között optimalizálni lehet a termelést, vagy új üzleti modelleket lehet létrehozni. Ezeknek valós időben hozzáférhetőnek és minden pillanatban kiértékelhetőnek kell lenniük. A termelékenység növeléséhez a teljes gyárat átfogó, mégis egyedileg illeszthető adatgyűjtési koncepciót kell létrehozni, ami a régi és az új berendezéseket egyaránt figyelembe veszi. Különösen a barnamezős létesítményekre jellemző, hogy a megfelelő szabványos interfészek, pl. MQTT vagy OPC UA, nem állnak rendelkezésre a teljes területen.

Az egyes érzékelőktől a kész megoldásig Kitűnő megoldások a hatékony adatgyűjtéshez

Érzékelők a berendezéstérben
Energiamérő készülékek és energiamérők
Data Collection Box
Érzékelők a berendezéstérben

Az adatok begyűjtéséhez először a megfelelő szenzorokat kell telepíteni a berendezésben és a terepen. Ezek képezik a Digital Factory átfogó adatgyűjtésének alapját.

A termelési folyamatok alkalmazásaiban különböző pozíciók és folyamatok, fizikai mennyiségek (pl. nyomás és hőmérséklet) adatait kell gyűjteni, a képalkotó technológiákat is beleértve. A PULSOTRONIC termékkínálat széles választékában megtalálja az adott alkalmazási esethez illeszkedő terméket.

Bővebben a Pulsotronicról
Energiamérő készülékek és energiamérők

A fenntartható termelést folytató vállalatok elsősorban az energiafogyasztás rögzítésére és az energiamegtakarításra koncentrálnak. Többfunkciós EMpro energiamérő készülékeink, teljesítménymérő moduljaink, valamint további termékeink gyorsan és célirányosan gyűjtik és továbbítják az energiaadatokat. Az Ön előnye többek között a gyors üzembe helyezés és az intelligens webszolgáltatásokkal végezhető felügyeleti lehetőségek, valamint a kijelzési funkciók.

Győződjön meg Ön is a sokoldalú termékválasztékról!

Tudjon meg többet energiamérő moduljainkról!
Data Collection Box

A meglévő rendszerek utólagos felszerelése a gépek esetében átfogó beavatkozásokat és módosításokat jelent. A magas ráfordítás mellett termelésleállásra is sor kerülhet, illetve részben a tanúsítványok és engedélyek elvesztését is eredményezheti.
A Data Collection Box az intelligens integráció illeszkedő megoldását kínálja. A PLCnext Control, az I/O-k, valamint a mérőmodulok egy házban elhelyezett intelligens és illeszthető kombinációja gyorsan és egyszerűen installálható a Digital Factory meglévő gépeire és berendezéseire.
A szabványosított, de egyedileg illeszthető koncepciónak köszönhetően gyorsan és rugalmasan az irányelveknek megfelelő kapcsolószekrényeket szállíthatunk a teljes dokumentációval (kapcsolási rajzok, CE/UL) együtt.

Nézzük meg együtt, hogy a Data Collection Box hogyan támogathatja az Ön elképzelését.

Számos ügyfelünk már ma élvezi a globális, telephelyeken átívelő adatgyűjtési koncepció előnyeit, amit az egyedi és méretezhető megoldásnak köszönhetően az ő igényeiknek és erőforrásaiknak megfelelően alakíthattunk ki.

Markus Kick, Business Development Manager
Markus Kick
Munkatárs táblagéppel egy digitális gyárban

Adatok gyors és egyszerű eljuttatása az OT szintre Intelligens integrálás az Ön termelésébe

A Data Collection Box egy nyílt megoldásplatform a hatékony adatgyűjtéshez. Profitáljon a következőkből:

  • Az új adatok gyűjtésére alkalmas egyedi szenzorok széles választéka.
  • Intelligens mérőmodulok az adatok egyszerű gyűjtésével és továbbításával.
  • Előre gyártott és megrendelésre kész Data Collection Boxok, amelyek egyszerűen integrálhatók a meglévő berendezésekbe.
Egyedi és méretezhető megoldások
Együtt találjuk meg az Ön számára legmegfelelőbb megoldást

Digitalizálja most a gyárát, és maradjon versenyképes a jövőben is.

Most lépjen velünk kapcsolatba
Munkatársak egy digitális gyárban