Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Szelepfelügyelet Ön is egyszerűen továbbíthatja a szelepek helyzetére vonatkozó információkat az irányítórendszeréhez, vezeték nélkül és valós időben.

Kézzel állítható szelepek egy feldolgozóipari létesítményben

Kihívás


Valaki egy szelepet működtet egy feldolgozóipari létesítményben

Kézzel állítható szelepek felügyelete

A kézzel állítható szelepeket nagy darabszámban alkalmazzák a folyamatberendezésekben. Folyadékokat, levegőt vagy gázokat adagolnak. A gyártási lépéstől függően a kézzel állítható szelepeket a berendezés kiszolgáló személyzetének kell a megfelelő helyzetbe állítani, különösen már meglévő berendezések esetében. A munkatársak ellenőrző listák segítségével végigjárják a kiterjedt létesítményeket, és előkészítik a gyártóberendezések beindítását, öblítését vagy tisztítását. A hibás kezelés termeléskiesést, sőt szerencsétlenséget is okozhat. Az ilyen hibás kezelés megelőzése érdekében a kézzel állítható szelepek be- vagy kikapcsolt állapota egyszerűen felügyelhető.

Megoldás


Adatgyűjtés az Ex területről gyújtószikra-mentes I/O rendszerrel

A példa egy szelepfelügyeleti rendszert mutat, amely a 0. és 1. zónából jövő jeleket gyűjtő decentralizált alállomásokon alapul. A helyi alállomás (server station) tápegységből, rádiós modulból és gyújtószikramentes bemeneti modulokból tevődik össze. Az I/O modulok számát az alkalmazás határozza meg. A rendszer moduláris. Helyi busszal bővíthető.

Interaktív kép: Decentralizált alállomásokon alapuló szelepfelügyeleti rendszer
Vezeték nélküli I/O kommunikáció
A Radioline a nagy kiterjedésű létesítmények vezeték nélküli rendszere. Gondoskodik arról, hogy a rendellenes mért értékek azonnal megjelenjenek a kiszolgáló állomáson, és idejekorán meg lehessen tenni a megfelelő ellenintézkedéseket.
Bővebben a Radioline vezeték nélküli rendszerről
Vezeték nélküli I/O kommunikáció
Tápellátások az MSR technikához
A MINI POWER tápegységek moduláris elektronikaházukkal optimálisan alkalmazhatók a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika különleges feszültségeihez.
Bővebben az MSR technika tápellátásairól
Tápellátások az MSR technikához
I/O rendszerek
IP20 és IP65/67 védettséggel
Bővebben az I/O rendszerekről
I/O rendszerek
Szelep egy feldolgozóipari létesítményben

Javított beavatkozási lehetőségek

A NAMUR végálláskapcsolók és az I/O információk irányító rendszerbe való továbbításának utólagos telepítése lehetővé teszi a szoftveres reteszelést. Használja ki Ön is előszerelt kapcsolódobozaink előnyeit. Így Ön a vezénylőteremben mindig áttekintheti a szelepállásokat, és egyidejűleg az érzékelők és a kábelezés optimális diagnosztikája is rendelkezésére áll.

A megoldást bővítse különböző típusú jelekkel. Ilyenek pl. a hőmérsékletek, a nyomások vagy akár az átfolyási mennyiségek.

Elérhetőség

Wilfried Grote kapcsolattartó
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry – Chemicals and Pharmaceuticals
Szívesen adok Önnek tanácsot a teljes körű szelepfelügyelet skálázható megoldásaival kapcsolatban.

Termékek


Tabletet kezelő személy egy kapcsolószekrény előtt

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.