Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Intelligens útvilágítás Giardinello városában Az önkormányzat akár 80 % energiát is megtakarít az igényorientált közvilágítással.

Intelligens útvilágítás Giardinello városában

Ügyfélprofil


Történelmi hatású világítás Giardinello utcáján

Giardinello, Szicília

A magánháztartásokhoz hasonlóan a helyi hatóságok is igyekeznek csökkenteni a mindenféle energiafogyasztást, és megtakarítani a költségeket. Ennek végső soron csökkentenie kell az adófizető polgárok terheit. Ez is szerepelt azon okok között, amelyek a mintegy 2300 lakosú szicíliai kisváros, Giardinello vezetését arra indították, hogy elgondolkodjon a közösségi infrastruktúra intelligens megoldásain.

Kihívás


LoRaWAN-képes vezérlőkészülékkel ellátott lámpatest

Hatékonyabb útvilágítás

A középületek, valamint a vízellátás és -elvezetés mellett az útvilágítás az egyik legnagyobb fogyasztó a településen. Giardinello ezért nemrégiben LED-technológiára váltott. Ennek alapján egy korszerűbb és digitálisabb megoldást bevezetését tervezték az útvilágítás menedzselésére. A korszerűsítés célja egy rugalmas koncepció kialakítása volt, amely további energiamegtakarítást tesz lehetővé. Ezenkívül minden egyes lámpatest állapotának láthatónak kell lennie. Egy másik kritérium volt a bevált és jövőbiztos technológia alkalmazása, hogy az önkormányzat a jövőbeni projektek esetében is független maradhasson. Mivel a világítás a biztonságról is szól, az alkalmazást ennek megfelelően kellett megtervezni, illetve védeni. A különböző típusú (korszerű és történelmi) lámpatestek különleges kihívást jelentettek.

Megoldás


Korszerű lámpatest Giardinellóban LoRaWAN-képes vezérlőkészülékkel
Lámpa Giardinellóban LoRaWAN átjáróval
A grovez.io IoT platform ikonja
A Smart Lighting Service szoftver képernyője
Korszerű lámpatest Giardinellóban LoRaWAN-képes vezérlőkészülékkel

Az összes követelmény és előfeltétel mérlegelése után az illetékesek a viszonylag új LoRaWAN szabvány mellett döntöttek a kommunikációs technológia tekintetében. A lámpatestek ehhez a Luminaire Controller Unit (LCU) vezérlőkészülékkel vannak felszerelve. A korszerű lámpatestekhez Zhaga interfésszel ellátott LCU-t használnak. Ha nem áll rendelkezésre lábazat, LoRaWAN-képes univerzális vezérlőkészülékeket használnak, amelyek közvetlenül a kapcsolóelektronika házába szerelhetők. Mindkét változat a DALI-2 protokollt használja az adatátvitelhez. Így az egyszerű kapcsolási parancsokon kívül további működési és diagnosztikai adatokat is cserélhetnek a LED-meghajtóval.

Lámpa Giardinellóban LoRaWAN átjáróval

Az egyes vezérlőkészülékek kommunikálnak egy központi komponenssel, amely az útválasztást végzi. A kiváló minőségű megvilágítás biztosítása és az összes csatlakoztatott lámpatest elérése érdekében Giardinellóban három LoRaWAN átjárót használnak erre a célra. Az LCU-k a legjobb helyen lévő átjáróra küldik adataikat, amely összekötő elemként működik a terepi szint és az internet vagy a beépített modemmel rendelkező hálózati szerver között.

A grovez.io IoT platform ikonja

A szicíliai önkormányzat az ismertetett hardverkomponenseken kívül a grovez.io IoT platformot használja az új megoldáshoz. A szolgáltató saját szerverét kínálja fel a szoftverszolgáltatások használatához, software-as-a-service (SaaS) keretében. Az útvilágítás üzemeltetője mostantól a klasszikus, vezérlőközpontban lévő vezérlőrendszer helyett SaaS-ként használja az intelligens világítási szolgáltatást. A hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkatársak egy webkiszolgálón keresztül jelentkeznek be ehhez. Ezután távolról, kézzel vezérelhetik az útvilágítást. A korszerű LED-technológia és a LoRaWAN-alapú vezérléstechnika kombinációjának köszönhetően minden egyes lámpatest vezérelhető és diagnosztizálható. Meghibásodás esetén a felhasználó automatikusan értesítést kap egy riasztáskezelő rendszeren keresztül.

A Smart Lighting Service szoftver képernyője

A Smart Lighting Service világításkezelő szoftverrel különböző fényerősségeket lehet beállítani. Ez közvetlen hatással van az energiafogyasztásra és a lámpák élettartamára. Csoportokat lehet létrehozni és összekapcsolni teljes területek kényelmes kezelése érdekében. Míg a város egyes részein az energia- és költségtakarékosság érdekében éjszaka lekapcsolják a lámpákat, máshol biztonsági okokból 100%-os fényerővel világítanak.

Előnyök

  • 80%-os energiaköltség-megtakarítás az igényekhez igazított világításnak köszönhetően
  • Az információtechnikai költségek csökkentése az intelligens világítási szolgáltatás (Smart Lighting Service) használatával
  • Biztonságos adatátvitel, többek között kettős AES titkosítással
  • További érzékelők lehetséges integrálása, például a közlekedés és a környezetvédelem területéről

Elérhetőség

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager, Urban Infrastructure
Szívesen támogatom Önt a hatékony okosváros-világítás felé vezető úton.

Termékek


Tabletet kezelő személy egy kapcsolószekrény előtt

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.

Összegzés


Utca Giardinellóban

LoRaWAN infrastruktúra, mint a további intelligens alkalmazások alapja

A projekt sikeres lezárása után Giardinello illetékesei már a következő projekteken gondolkodnak. A továbblépés kezdeti elképzelései a járműforgalom érzékelőinek integrálásáról szólnak, ami később az adaptív, forgalomtól függő világításvezérlés jelzési alapjaként szolgálhat. Ezenkívül egy LoRaWAN-képes érzékelőkön alapuló környezetfelügyeleti rendszer kiépítése is lehetséges.

Nem számít, milyen irányba fejlődik tovább Giardinello: a település már most is okosabb, mint sok nagyváros.

Fabian Pasimeni, Director Global Industry Management Urban Infrastructure | Smart City
Fabian Pasimeni, a Global Industry Management Urban Infrastructure igazgatója