CCS töltőaljzatok elektromos buszokhoz

Gyorstöltés max. 700 A-rel
CHARX járműcsatlakozók elektromos buszokhoz

Az elektromos buszok nagyon rövid idő alatt megvalósítható feltöltése elengedhetetlen a belvárosi használatban, ahol a menetidőközök rövidek. A turistabuszok is rá vannak szorulva azonban a rövid töltési megállásokra, amelyeknél hosszú útjaik során gyorstöltésre van szükségük. CHARX connect universal típusú CCS járműcsatlakozónk olyan jármű-töltőinterfész, amely akár 700 kW-os gyorstöltést is lehetővé tesz a Boost Mode üzemmódban. A dugaszolható CCS töltőaljzatok robusztusak, hosszú élettartamúak, por- és vízállóak, és hatékony hőmérséklet-érzékelőkkel vannak ellátva.

CHARX connect universal típusú CCS járműcsatlakozók

CCS töltőaljzataink előnyei az elektromos buszok számára

  • Ultragyors HPC töltés ideiglenesen max. 700 kW-ig (700 A / 1000 V) és tartósan max. 375 kW-ig (375 A / 1000 V), a max. 120 mm²-es DC vezeték-keresztmetszet révén
  • Védelem a túlmelegedéstől a Pt 1000 érzékelőkkel végzett pontos hőmérsékletmérésnek köszönhetően az egyenáramú nagy teljesítményű érintkezőkön
  • Víz, por és szennyeződés ellen védelmet nyújtó magas, IP6K7 és IP6K5 védettség, az elülső oldalon kiegészítőleg IP6K6K és IP6K9K védettséggel
  • Különböző vezetékhosszak és konfekcionált vezetékek rendelésre kaphatók.
  • IATF 16949 szerinti tanúsított autóipari minőség – megfelel az IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3 és SAE J1772 szabványoknak
CHARX control vehicle jármű-töltésvezérlő

A jármű-töltésvezérlő fő jellemzői Az EVCC számos funkciója és jellemzője egy pillantásra

  • DC töltési kommunikáció a PLC és a CAN között a DIN 70121 és az ISO 15118 szabványnak megfelelően
  • AC töltési kommunikáció a VCU által vezérelt OBC-vel
  • A következő összetevők vezérlése:
    • Dugaszolható töltőaljzat (CP, PP, PE, reteszelő aktuátor, hőmérséklet-érzékelők)
    • LED-es állapotjelző
    • Töltésmegszakító gomb
    • 2 HV kontaktor
  • Külső feszültség- és áramérzékelő kártya vezérlése (Isabellenhütte IVT-S érzékelő)
  • Kompatibilis a CCS-szel (NACS és GB/T előkészítés alatt)
  • E1 engedély közúti járművek számára
  • Autóbuszok előkondicionálása a VDV 261 szerint
  • Kompatibilis a tetőre szerelt pantográf-áramszedőkkel (Schunk Smart Charging), a jövőben az OppCharge szabvány szerint is
  • Az ENSZ EGB R155 és R156 szerinti kiberbiztonságra felkészítve
  • A max. ISO 26262 ASIL B szintű biztonsági funkciók feldolgozása
  • Valós idejű operációs rendszer 100–200 ms indítási idővel
  • A dugaszolható töltőaljzat csatlakoztatása 18 pólusú cinch dugaszolható csatlakozón keresztül
  • További komponensek csatlakoztatása 30 pólusú cinch dugaszolható csatlakozón keresztül
  • Méretek (Szé x Ma x Mé): 153,2 mm x 56,0 mm x 146,0 mm
Ebusco elektromos busz CCS járműcsatlakozókkal

Hosszú élettartam és kiváló minőség

CCS járműcsatlakozóinkat a neves gyártók már évek óta beépítik elektromos buszaikba. Ügyfeleink nagyra értékelik mindenek előtt a kiváló minőséget, a robusztusságot és a hosszú élettartamot, amely jóval meghaladja a szabványban előírt 10 000 dugaszolási ciklust. A CCS töltőinterfészek víz-, por- és szennyeződésállóak a magas, IP6K7 és IP6K5 védettségnek köszönhetően.

A biztonság különösen fontos számunkra. Ezért a járműcsatlakozóink pontos hőmérsékletméréssel vannak ellátva, PT1000 érzékelőkkel az egyenáramú nagy teljesítményű érintkezőkön. Ez megbízhatóan megakadályozza a túlmelegedést. CCS töltőaljzataink megfelelnek az IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC A62196-3 és SAE J1772 szabványoknak, és IATF 16949 tanúsítvánnyal rendelkező vállalatunknál készülnek a szigorú autóipari szabványoknak megfelelően.

CCS töltőaljzatok az elektromos buszban

High Power Charging

120 mm²-es vezeték-keresztmetszeteinkkel a járművek tartósan 375 kW (375 A / 1000 V), de akár átmenetileg akár 700 kW (700 A / 1000 V) teljesítményű Boost Mode üzemmódban is tölthető. 95 mm²-es vezeték-keresztmetszetű dugaszolható töltőaljzataink 250 kW (250 A / 1000 V) folyamatos töltőteljesítményt érnek el, a Boost Mode üzemmódban pedig akár 500 kW-ot (500 A / 1000 V).

CCS töltőaljzataink töltőteljesítménye Hasonlítsa össze az 1. és 2. típusú CCS töltőaljzataink eltérő egyenáramú teljesítményjellemzőit

120 mm² / 375 A

95 mm² / 250 A

70 mm² / 200 A

CCS 2. típus
Max. tartós töltőteljesítmény (névleges teljesítmény) 375 kW (375 A / 1000 V) 250 kW (250 A / 1000 V) 200 kW (200 A / 1000 V)
Max. rövid idejű töltőteljesítmény (Boost Mode üzemmód)¹⁾ Max. 700 kW (700 A / 1000 V) 500 kW (500 A / 1000 V) Max. 500 kW (500 A / 1000 V)
Reteszelő aktuátor 12 V vagy 24 V 12 V vagy 24 V 12 V vagy 24 V
Üzemi élettartam (dugaszolási ciklusok) >10 000 >10 000 >10 000
DC érintkezők hőmérséklet-érzékelői Pt 1000 PT 1000 Pt 1000
CCS 1. típus
Max. tartós töltőteljesítmény (névleges teljesítmény) 375 kW (375 A / 1000 V) 250 kW (250 A / 1000 V) 200 kW (200 A / 1000 V)
Max. rövid idejű töltőteljesítmény (Boost Mode üzemmód)¹⁾ Max. 700 kW (700 A / 1000 V) 500 kW (500 A / 1000 V) Max. 500 kW (500 A / 1000 V)
Reteszelő aktuátor 12 V 12 V 12 V
Üzemi élettartam (dugaszolási ciklusok) >10 000 >10 000 >10 000
DC érintkezők hőmérséklet-érzékelői Pt 1000 Pt 1000 Pt 1000

¹⁾ A Boost Mode rövid ideig nagyobb töltőteljesítményt tesz lehetővé. A lehetséges időtartam számos környezeti feltételtől függ. A részleteket az adott cikkhez adott csomagolási mellékletben találja, amelyet letölthet az adott termék részleteit bemutató oldalról is.

Ugrás közvetlenül a termékoldalra
Fedezze fel széles termékválasztékunkat

Termékoldalunkon szűrje a termékeket töltési szabvány és teljesítmény, kábelhossz, töltőáram és zárószerkezet szerint.

Ugrás a termékekhez
CHARX connect univerzális járműcsatlakozók

A CCS töltőaljzatok műszaki jellemzői

Egyedileg szerelt CHARX connect universal CCS töltőaljzatok

Egyedileg szerelt CCS töltőaljzatok Telepítésre kész megoldás elektromos járművekhez

Most először kínáljuk a CCS 2. típusú CHARX connect universal töltőaljzatokat konfekcionált vezetékkészlettel. A beépítésre kész, szokásos dugaszolható csatlakozókkal ellátott dugaszolható töltőaljzatokat Ön egyetlen forrásból kapja, ami csökkenti a beszerzési és telepítési időket, valamint a teljes költséget.

  • Idő- és költségmegtakarítás a telepítésre kész megoldás révén
  • Töltőteljesítmény, csatlakozóvezeték és aktuátorfeszültség az Ön követelményeihez igazítva
  • High Power Charging akár 700 kW-ig a Boost Mode üzemmódban
  • Biztonság a pontos hőmérsékletmérés és a magas szintű IP-védettség révén
  • Az IATF 16949 gépjárműipari szabványnak megfelelő fejlesztés és gyártás
CCS töltőaljzatok oldalirányú vezetékleágazással

CCS töltőaljzatok oldalirányú vezetékleágazással A helytakarékos és kényelmes szerelésért

A CHARX connect universal 2. típusú CCS dugaszolható töltőaljzatok mostantól 90°-os kábelleágazással is kaphatók. Ezáltal értékes beépítési helyet lehet megtakarítani a járműben. A 90°-os dugaszolható töltőaljzatra váltó ügyfeleknek az azonos geometria révén nem kell változtatniuk a karosszéria kivágásán.

  • Több, mint 50%-os helymegtakarítás a beépítési mélységben az egyenes kábelkivezetéssel ellátott CCS töltőaljzatokhoz képest
  • A kábelköteg kényelmesebb és áttekinthetőbb telepítése
  • A hőmérsékleti forró pontok elkerülése a nagyobb hajlítási sugár révén
  • Könnyű átállás az összes CCS töltőaljzat azonos csavaros geometriájának köszönhetően
  • A homlokoldali IP6K6K/IP6K9K védettség révén ellenáll a nagynyomású és a gőzsugaras tisztításnak

Elérhető 2026 1. negyedévétől

Védőfedél a CCS töltőaljzatokhoz

Védőfedél a CCS töltőaljzatokhoz Optimális védelem extrém körülmények között

A védőfedél IPX5 védelmet kínál a CHARX connect universal CCS töltőaljzataink érintkezőterületéhez. Ez azt jelenti, hogy az Ön haszonjárművei a lehető legjobban fel vannak szerelve a szigorú követelményeket támasztó környezeti feltételekhez. Opcionális kiegészítésként megszakítógomb és LED-es állapotjelző adható hozzá.

  • IPX5 szerinti védelem vízsugár ellen minden jel- és nagy teljesítményű érintkező megbízható védelme érdekében
  • Intelligens kezelés: a DC fedél kinyitásakor az AC fedél is automatikusan kinyílik
  • Opcionális extrák: töltésmegszakító gomb és töltésállapot-jelző szabadon vezérelhető RGB LED-del
  • Egyszerű betervezés az 1. és a 2. típusú CCS azonos csavaros geometriájának köszönhetően
  • Kompatibilis a CHARX control vehicle töltésvezérlőnkkel

Elérhető 2026 1. negyedévétől

Referenciák Néhány példa a CCS töltőaljzatainkat sikeresen alkalmazó ügyfelektől

Solaris elektromos busz CHARX CCS töltőaljzatokkal
A Solaris a városi és távolsági buszok vezető európai gyártója. A vállalat kibocsátásmentes járművek – elektromos, hidrogénhajtású és felsővezetékes buszok – fejlesztésére összpontosít. A Solaris járművek 33 országban és 850 európai és Európán kívüli városban közlekednek. A vállalat többször minőségi és innovációs díjakkal kitüntetett buszai CHARX CCS töltőaljzatokkal vannak felszerelve a biztonságos és gyors töltés érdekében.
Elektromos busz a Phoenix Contact All Electric Society Parkjában
Az 1882-ben alapított svájci családi vállalkozás, a HESS AG innovatív elektromos buszokat gyárt a helyiérdekű közlekedés számára. A HESS a Phoenix Contact CCS járműcsatlakozóját használja.
Ebusco elektromos busz a hídon, logóval
A holland Ebusco elektromos buszokat gyárt. A piac a személyszállításban is nagy hatótávolságokat és a menet közbeni gyors feltöltés lehetőségét követeli meg. Az Ebusco ezért a mi járműcsatlakozóinkra támaszkodik, amelyekkel ideiglenesen akár 500 kW-os teljesítményig is lehet tölteni.
Designwerk teherautó logóval
A svájci Designwerk Technologies AG egyedi elektromos teherautók gyártására specializálódott. A CCS-töltőaljzatainkat a legfeljebb 680 LE teljesítményű teherautók akár 1000 kWh akkumulátorainak gyorstöltésére használják.
Audi e-jármű logóval
A tisztán elektromos prémium autók szegmensében a német gyártó igazi technológiai úttörő és Európa egyik legsikeresebb márkája. Az Audinak és a VW-csoport más márkáinak személyre szabott töltőaljzatokat szállítunk.
BMW elektromos járművek logóval
A BMW Group a prémium kategóriás elektromobilitás egyik vezető szállítója. A gyors és kényelmes töltés érdekében 2017 óta a mi járműcsatlakozóinkkal szereljük fel a BMW és a MINI márka tisztán elektromos meghajtású modelljeit. (Kép: © BMW Group)
A Flux Mobility elektromos járműve CCS töltőinterfésszel
A svájci Flux Mobility vállalat innovatív, károsanyagkibocsátás-mentes hajtástechnológiájú, kiváló minőségű könnyű haszongépjárműveket fejleszt, és speciális járműveket villamosít. CCS töltőaljzatainkat használják és egy rugalmas platformkoncepciót alkalmaznak, amely lehetővé teszi a dízelüzemű járművek közvetlen cseréjét.
Bucher Municipal takarító jármű járműcsatlakozóval
A Bucher Municipal a köz- és magánutak tisztítási és takarítási munkáihoz szükséges innovatív és fenntartható járművek és berendezések vezető szállítója. A Bucher Municipal 2016-ban mutatta be a világ első teljesen elektromos kompakt seprőgépét. A Bucher Municipal a Phoenix Contact járműcsatlakozóival felel meg a nemzetközi töltési szabványoknak.

A HESS buszgyártó töltési tesztje

A HESS cég, a svájci elektromos buszgyártó a Phoenix Contacthoz látogatott egy töltési tesztre az All Electric Society Parkba. A HESS azt a célt tűzte ki, hogy az elektromos busz akkumulátorát 350 kW-os és 500 A-es tartós teljesítménnyel 30%-ról 80%-ra töltse fel.
Tudjon meg többet a videóból.

Az Ön személyes kapcsolattartója

Az elektromos járművekhez készült komponenseinkkel kapcsolatos minden kérdés esetére

Szívesen adok Önnek tanácsot dugaszolható töltőaljzatainkkal és jármű-töltésvezérlőnkkel kapcsolatban, és örömmel várom hívását vagy e-mailjét.