Kapocssorok teljesen automatizált gyártása a clipx MASTER line segítségével

Az Ön automatizálási megoldása a hatékony folyamatokhoz.
clipx MASTER line berendezés a kapocssorok teljesen automatikus gyártásához

Maximális hatékonyság a teljesen automatikus alkatrész-behelyezés és feliratozás révén

Optimalizálja a kapcsolószekrény-gyártási folyamatait a clipx MASTER line berendezésünkkel, amely a kapocssorok teljesen automatikus gyártására szolgál, beleértve a feliratozást is. Kalapsínek teljesen automatikus felszerelését követően a teljes kapocssor lézeres jelölése következik, a folyamat megszakítása nélkül. A gyártáshoz szükséges információk közvetlenül a tervezési részlegről származnak. Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően a clipx MASTER line döntő mértékben hozzájárul a folyamatok optimalizálásához és az automatizált gyártási folyamatok megvalósításához a kapcsolószekrény-gyártásban.

Önnek nyújtott előnyök

  • A hatékonyság és a termelékenység növelése a folyamatmegszakítás nélküli, teljesen automatizált gyártásnak köszönhetően
  • A hibák és rendszerösszeomlások minimalizálása a műszaki tervezésből a technikai kialakításból történő adatátvitel révén
  • A beépített jelölőkkel ellátott sorkapcsok használata révén jelentős időmegtakarítás érhető el a feliratozás során
  • Kiváló jelölési minőség és pontosság a lézeres feliratozásnak köszönhetően
clipx MASTER line berendezés a teljesen automatikus sorkapocsgyártáshoz

Az Ön automatizálási megoldása a sorkapocsgyártáshoz

A clipx MASTER line teljes gyártási folyamata magában foglalja az alkatrészek összeszerelését és az azt követő feliratozást. Berendezésünk legfőbb előnyei az egyes munkafolyamatok közötti teljesen automatizált szállítás, valamint az összeszerelési és címkézési műveletek párhuzamos végrehajtása, ami a gyártási időt a minimumra csökkenti. A Phoenix Contact CLXM és CLM termékcsaládokba tartozó sorkapcsok használatával – amelyek beépített jelölőkkel és a szereléshez optimalizált csomagolással rendelkeznek – növelhető a szerelés és a feliratozás hatékonysága.

A clipx MASTER line segít abban, hogy a kapocssorok gyártási folyamatai hatékonyabbá és gazdaságosabbá váljanak, valamint jelentősen csökkentsék a kézi beavatkozások számát.

clipx MASTER line termékcsaládunk részletesen

Interaktív képtérkép: clipx MASTER line berendezés a teljesen automatikus sorkapocsgyártáshoz
Sorkapocsok automatizált felszerelése kalapsínekre
Ebben a tartományban történik a kalapsínek automatizált felszerelése. A berendezés hét rackkel rendelkezik, amelyek mindegyike tíz helyet biztosít, így összesen akár 70 különböző sorkapocs elhelyezésére is alkalmas.
Sorkapocsok automatizált felszerelése kalapsínekre
Automatikus szállítás
A beépített kezelőegységnek köszönhetően berendezésünkkel a szerelés és a feliratozás között a folyamat megszakítása nélkül gyárthatja a kapocssorokat. A szerelés után az összeszerelt kapocssorokat automatikusan a jelölőállomásra szállítják. Ennek során a kapocssor automatikusan átáll függőlegesről vízszintes irányba.
Automatikus szállítás
Automatizált lézeres feliratozás
A jelölőállomáson a felszerelt kapocssorok automatizált feliratozása lézeres jelöléssel történik. A lézeres feliratozás strapabíró és tartós jelölést biztosít, így az fokozottan kopásálló. A valós mérési eredmények és a digitális iker összehasonlításával – még eltérések esetén is – pontos feliratozási eredmények érhetők el.
Automatizált lézeres feliratozás
Gyártási információk a tervezési részlegtől
Konfigurálja a kapocssorokat a clipx ENGINEER műszaki tervező szoftverünk segítségével, és közvetlenül generálja ki a berendezés gyártási adatait. Így biztosítható az adatok folytonossága a tervezéstől a gyártásig, és csökken a hibalehetőségek száma.
Gyártási információk a tervezési részlegtől
Bevezető szállítószalag a kalapsínekhez
A kézzel vágott kalapsíneket a szállítószalagra helyezik, majd azok automatikusan továbbkerülnek a berendezésbe. A betöltő szállítószalag akár 30 helyet biztosít perforált és perforálatlan kalapsínek számára.
Bevezető szállítószalag a kalapsínekhez
Automatizált kinyomtatás
A összeszerelt és lézerrel jelölt kapocssorokat automatikusan egy görgős szállítószalagon keresztül adagolják, amely adagoló pufferként szolgál. A „first-in-first-out” elvvel kombinálva ez egyszerű és áttekinthető kivételt tesz lehetővé.
Automatizált kinyomtatás
Sorkapocs beépített jelölőkkel

Választék automatikus gyártáshoz

Az automatizált sorkapocsgyártáshoz optimálisan igazodva a CLXM és CLM termékcsaládokba tartozó, beépített jelölővel ellátott sorkapcsaink állnak az Ön rendelkezésére. A felszerelésre optimalizált csomagolásoknak köszönhetően a feltöltési és utántöltési műveletek gyorsan elvégezhetők.

Az előre felragasztott jelölőkkel ellátott sorkapcsok használata jelentős időmegtakarítást eredményez. A feliratozás során az egyes jelölők kiválasztására, elrendezésére és rögzítésére – azaz a kézi műveletekre – már nincs szükség.

Automatizált gyártás a folyamat megszakítása nélkül

Tájékoztató
Teljesen automatikus sorkapocsgyártás a clipx MASTER line berendezéssel

Információs kiadványunkból egy pillanat alatt megismerheti a clipx MASTER line-ra vonatkozó összes műszaki adatot és információt.

Az információs dokumentumhoz
clipx MASTER line berendezés a kapocssorok teljesen automatikus gyártásához