Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz B (10 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda, kábelhossz: 3 m
Szelepdugasz, B kialakítás
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz BI (11 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Szabadonfutó dióda tartóáram-korlátozóval, kábelhossz: 1,5 m, fogyasztáscsökkentő célú tartóáram-korlátozással
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz BI (11 mm) / IP65, a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda, kábelhossz: Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m), A szelepdugasz csatlakozóprofilja 180°-kal elforgatva
Adapter kettős szelepdugaszhoz, Univerzális, 4-pólusú, PUR/PVC, fekete RAL 9005, Dugasz derékszögű M12 SPEEDCON, kódolás: A, a Szelepdugasz B (10 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda és Szelepdugasz B (10 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda, szelepdugasz-távolság: 0,1 m
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PVC, fekete RAL 9005, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz B (10 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Varisztor, kábelhossz: 5 m
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, a Szelepdugasz B (10 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda, kábelhossz: 0,6 m
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz B (10 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Varisztor, kábelhossz: Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m)
Kábel kettős szelepdugaszhoz, 4-pólusú, PUR/PVC, fekete, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz BI (11 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda és Szelepdugasz BI (11 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda, kábelhossz: 1,5 m, szelepdugasz-távolság: 0,1 m
Adapter kettős szelepdugaszhoz, Univerzális, 4-pólusú, PUR/PVC, fekete RAL 9005, Dugasz derékszögű M12 SPEEDCON, kódolás: A, a Szelepdugasz B (10 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda és Szelepdugasz B (10 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda, szelepdugasz-távolság: 0,2 m
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz BI (11 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Szabadonfutó dióda tartóáram-korlátozóval, kábelhossz: 10 m, fogyasztáscsökkentő célú tartóáram-korlátozással