EVO műanyag kábel...tömszelence bajonettzárral, B házsorozathoz, M20...ös méret, 7 mm ... 13 mm...es vezetékátmérő
Kábeltömszelencék
Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: PA, alkalmazás: Standard, kábel külső átmérője 5 mm ... 10 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: M16 x 1,5, szín: ezüstszürke RAL 7001
EVO műanyag kábeltömszelence bajonettzárral, B jelű házsorozathoz, M40-es méret, 19 ... 28 mm-es vezetékátmérő
Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: PA, alkalmazás: Standard, kábel külső átmérője 13 mm ... 18 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: Pg21, szín: ezüstszürke RAL 7001
Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: PA, alkalmazás: Standard, kábel külső átmérője 18 mm ... 25 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: Pg29, szín: ezüstszürke RAL 7001
Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: Nikkelezett sárgaréz, alkalmazás: EMC, kábel külső átmérője 19 mm ... 27 mm, árnyékolás: van, csatlakozómenet: M40 x 1,5, szín: ezüstszínű, O-gyűrűvel
EVO műanyag kábeltömszelence bajonettzárral, B sorozatú házakhoz, 2 x 3 mm ... 6 mm-es, 2 x 6 mm ... 9 mm-es, 2 x 10 mm ... 15 mm-es vezetékátmérő
EVO műanyag kábeltömszelence bajonettzárral, B sorozatú házakhoz, 3 x 3 mm ... 6 mm-es, 3 x 10 mm ... 14 mm-es vezetékátmérő
Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: PA, alkalmazás: Ex, kábel külső átmérője 7 mm ... 13 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: M20 x 1,5, szín: fekete/kék, lapos tömítéssel
Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: PA, alkalmazás: Standard, kábel külső átmérője 10 mm ... 14 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: Pg16, szín: ezüstszürke RAL 7001