C-RCI 2,5/M6
- Gyűrűs kábelsaru
C-RCI 2,5/M6
- Gyűrűs kábelsaru
3240025
Gyűrűs kábelsaru, kék, 1,5 ... 2,5 mm2, M6
Gyűrűs kábelsaru, kék, 1,5 ... 2,5 mm2, M6
Gyűrűs kábelsaru, sárga, 4 ... 6 mm2, M6
Gyűrűs kábelsaru, piros, 0,5 ... 1,5 mm2, M6
Gyűrűs kábelsaru, piros, 0,5 ... 1,5 mm2, M4
Gyűrűs kábelsaru, kék, 1,5 ... 2,5 mm2, M5
Gyűrűs kábelsaru, sárga, 4 ... 6 mm2, M5
Gyűrűs kábelsaru, nem szigetelt, 10 mm2, M8
Gyűrűs kábelsaru, nem szigetelt, 2,6 ... 6 mm2, M6
Villás kábelsaru, piros, 0,5 - 1,5 mm2, M4
Gyűrűs kábelsaru, nem szigetelt, 1,1 ... 2,5 mm2, M6