Dugaszolható csatlakozó, Univerzális, 8-pólusú, Csatlakozó egyenes M12, kódolás: A, Csavaros csatlakozás, recézett anyag: Nikkelezett sárgaréz, kábeltömszelence Pg11, vezeték külső átmérője 8 mm ... 10 mm
8 pólusú kerek csatlakozók
Dugaszolható csatlakozó, Univerzális, 8-pólusú, halogénmentes, árnyékolt, Csatlakozó egyenes M12, kódolás: A, Késes kapocscsatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, vezeték külső átmérője 5 mm ... 9,7 mm
Adatvonali csatlakozók, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-pólusú, halogénmentes, árnyékolt, Csatlakozó egyenes M12, kódolás: A, Késes kapocscsatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, vezeték külső átmérője 5 mm ... 9,7 mm
Dugaszolható kábelcsatlakozó, egyenes, hosszú, Csavaros reteszelés, M23, pólusszám: 4+3+PE, érintkezőtípus: Aljzat, árnyékolt: van, védettség: IP67, kábelátmérő-tartomány: 7,5 mm ... 18 mm, pólusszám: 8, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, sorozat: SF, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll
Dugaszolható csatlakozó, Univerzális, 8-pólusú, Aljzat egyenes M12, kódolás: A, Csavaros csatlakozás, recézett anyag: Nikkelezett sárgaréz, kábeltömszelence Pg11, vezeték külső átmérője 8 mm ... 10 mm
Dugaszolható csatlakozó, Univerzális, 8-pólusú, Csatlakozó egyenes M12, kódolás: A, Késes kapocscsatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, vezeték külső átmérője 3 mm ... 7 mm
Adatvonali csatlakozók, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-pólusú, árnyékolt, Csatlakozó derékszögű M12, kódolás: A, Késes kapocscsatlakozás, recézett anyag: Nikkelezett sárgaréz, vezeték külső átmérője 4 mm ... 8 mm
Dugaszolható kábelcsatlakozó, egyenes, hosszú, Csavaros reteszelés, M23, pólusszám: 4+3+PE, érintkezőtípus: Aljzat, árnyékolt: van, védettség: IP67, kábelátmérő-tartomány: 9 mm ... 12 mm, pólusszám: 8, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, sorozat: SF, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll
Adatvonali csatlakozók, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), PROFINET CAT6A (10 GBit/s), 8-pólusú, árnyékolt, Csatlakozó egyenes M12 Push-Pull, kódolás: X, Krimpcsatlakozás, recézett anyag: Fröccsöntött horgany, ónozott, vezeték külső átmérője 6,5 mm ... 10 mm, krimpérintkezők nélkül
Adatvonali csatlakozók, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), PROFINET CAT6A (10 GBit/s), 8-pólusú, árnyékolt, Csatlakozó derékszögű M12 Push-Pull, kódolás: X, Krimpcsatlakozás, recézett anyag: Fröccsöntött horgany, ónozott, vezeték külső átmérője 6,5 mm ... 10 mm, krimpérintkezők nélkül