SACC-M12MS-8QO-0,5 SH - Dugaszolható csatlakozó
1414610

Dugaszolható csatlakozó, Univerzális, 8-pólusú, halogénmentes, árnyékolt, Csatlakozó egyenes M12, kódolás: A, Késes kapocscsatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, vezeték külső átmérője 5 mm ... 9,7 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben