Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SACC-M12MS-8CON-PG11-M - Dugaszolható csatlakozó
1410666

Dugaszolható csatlakozó, Univerzális, 8-pólusú, Csatlakozó egyenes M12, kódolás: A, Csavaros csatlakozás, recézett anyag: Nikkelezett sárgaréz, kábeltömszelence Pg11, vezeték külső átmérője 8 mm ... 10 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Csavaros csatlakozás: bevált csatlakozástechnika a különböző vezetékek nagy választékához