PSR-SCP- 24DC/URM4/5X1/2X2
-
Udvidelsesmodul
1442021
Kontaktudvidelse med 1 eller 2 kanaler, 5 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 tilbagemeldingsstrømkreds, udgør sammen med basismodulet til og med kategori 4 PL e iht. EN ISO 13849 en sikker adskillelse, bredde: 35 mm, stikbar skrueklemme
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Produktfamilie | PSRclassic |
| Anvendelse | Udvidelsesmodul |
| Styring | med 1 og 2 kanaler |
| Levetid mekanisk | ca. 107 koblinger |
| Relætype | Elektromekanisk relæ med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Type: Typisk tiltrækningstid ved Us | < 25 ms (ved Us/ved styring over A11/A12) |
| Typisk udkoblingstid | < 20 ms (ved Us/ved styring over A11/A12) |
| Genindkoblingstid | < 1 s |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 16,7 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², PI alt maks. = 2,3 W + 14,4 W) |
| Driftsart | 100 % ED |
| Mærkeisolationsspænding | 250 V |
| Målestødspænding / isolering | Se datablad, kapitel "Isolationskoordinering". |
| Digital: A11, A12 | |
| Beskivelse af indgangen | sikkerhedsorienteret |
| Antal indgange | 2 |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 19,2 V ... 26,4 V DC |
| Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | 50 Ω |
| Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
| Strømforbrug | typ. 39 mA |
| Relæ: Funktionsstrømkredse (23/24 ... 63/64) | |
| Beskrivelse af udgangen | med hver 2 NO på række, sikkerhedsorienteret, potentialfri |
| Antal udgange | 5 |
| Kontaktudførelse | 5 funktionsstrømkredse |
| Kontaktmateriale | AgSnO2 |
| Brydespænding | min. 10 V |
| maks. 250 V AC/DC | |
| Brydeeffekt | min. 100 mW |
| Indkoblingsstrøm | min. 10 mA |
| maks. 6 A | |
| Koblingsevne | 3 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Vedvarende grænsestrøm | 6 A (Bemærk derating) |
| Kvadr.: Totalstrøm | 72 A2 (Bemærk derating) |
| Koblingsfrekvens | maks. 1 Hz |
| Levetid mekanisk | 10x 106 koblinger |
| Udgangssikring | 10 A gL / gG |
| 4 A gL / gG (til low-demand-applikationer) | |
| Relæ: Signalstrømkreds (71/72) | |
| Beskrivelse af udgangen | 2 NC parallel, ikke-sikkerhedsrelevant, jordpotentialfri |
| Antal udgange | 1 |
| Kontaktudførelse | 1 Signalstrømkreds. |
| Kontaktmateriale | AgSnO2 |
| Brydespænding | min. 5 V AC/DC |
| maks. 250 V AC/DC | |
| Brydeeffekt | min. 50 mW |
| Indkoblingsstrøm | min. 10 mA |
| maks. 6 A | |
| Koblingsevne | 1,5 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Vedvarende grænsestrøm | 6 A |
| Kvadr.: Totalstrøm | 36 A2 |
| Koblingsfrekvens | maks. 1 Hz |
| Levetid mekanisk | 10x 106 koblinger |
| Udgangssikring | 6 A (gL/gG) |
| Relæ: Returstrømkreds (11/12) | |
| Beskrivelse af udgangen | 2 NC på række, jordpotentialfri |
| Antal udgange | 1 |
| Kontaktudførelse | 1 returstrømkreds |
| Kontaktmateriale | AgSnO2 |
| Brydespænding | maks. 250 V AC/DC |
| min. 10 V | |
| Brydeeffekt | min. 100 mW |
| Indkoblingsstrøm | maks. 3 A |
| Koblingsevne | 1,5 A (AC15) |
| 3 A (DC13) | |
| Vedvarende grænsestrøm | 3 A |
| Kvadr.: Totalstrøm | 9 A2 |
| Koblingsfrekvens | maks. 1 Hz |
| Udgangssikring | 3 A (gL/gG) |
| Tilslutningsteknik | |
| stikbar | ja |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Driftspændingsvisning | 2 x LED grøn |
| Bredde | 35 mm |
| Højde | 99 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Farve (Hus) | gul (RAL 1018) |
| Materiale hus | PA |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Stopkategori | 0 |
| Sikkerhedstekniske data: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (i forbindelse med egnet vurderingskomponent) |
| Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (i forbindelse med egnet vurderingskomponent) |
| Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (i forbindelse med egnet vurderingskomponent) |
| Sikkerhedstekniske data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (i forbindelse med egnet vurderingskomponent) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Kapslingsklasse indbygningssted minimal | IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C (Bemærk derating) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Anvendelseshøjde | ≤ 2000 m (Over havets overflade) |
| Maks. tilladte omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
| Chok | 15g |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitude 0,15 mm, 2g |
| CE | |
| Mærkning | CE-konform |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | Bemærk derating |
| Monteringsposition | vertikalt eller horisontalt |
| Varenummer | 1442021 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNA152 |
| Produktnøgle | DNA152 |
| GTIN | 4063151824303 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 254,81 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 230,76 g |
| Toldtarifnummer | 85371098 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 0d85bfa1-8b1e-4bfe-875d-07ff0e58a689 |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 6,391 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordele
Fem funktions-, en signal- og en returmeldestrømkreds
1-eller 2-kanaler styring
Op til kat. 4/PL e iht. EN ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061, SIL 3 iht. IEC 61508
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre