Det konfigurerbare og individuelt skalerbare sikkerhedssystem PSRmodular er en fleksibel sikkerhedsløsning til overvågning af din maskine eller dit anlæg. Udvidelsesmodulet fungerer som lokalbusforlængelse i PSRmodular-systemet. Således kan der integreres flere udvidelsesmoduler i systemet, hvis de befinder sig i en vis afstand til basisstationen.
PSR-M-TBUS1-PI
-
Udvidelsesmodul
1105096
Sikkert udvidelsesmodul til lokalbusforlængelse, 1 funktionskanal, TBUS-grænseflade, op til SIL 3, kat. 4/PL e, stikbar Push-in klemme, TBUS-stik følger med
Produktdetaljer
Functional Safety
Godkendelses-ID: Z10029429 0013Rev.02Kompatible produkter
Dine fordele
Økonomisk sikkerhedsløsning takket være en høj grad af tilpasningsevne til individuelle behov
Hurtig idriftsættelse takket være enkel konfiguration af hardware og software
Minimering af maskinens stilstandstid takket være omfattende og letforståelig diagnose
Lille husbredde på kun 22,6 mm
Tidsbesparende installation uden værktøj takket være Push-in Technology