LPWAN LCU D4I ZHAGA BULK 48 EU
-
Trådløst modul
1639836
Zhaga Book 18-kompatibel styreenhed til gadelygter via LoRaWAN®, 48 stk./pakn., spændingsforsyning og DALI-2-kommunikation via Zhaga-kompatible sokler, aktivering af DALI-2-kompatible EVG'er
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | II (kunststofhus) |
| Transientoverspændingsbeskyttelse | nej |
| Systemgrænser | |
| Betegnelse | Trådløst modul |
| Antal understøttede deltagere | = 1 (via DALI-kommunikation med intern spændingsforsyning) |
| ≤ 64 (via DALI-kommunikation med ekstern spændingsforsyning) | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | typ. 24 V DC ±2 V (≥ 1 W) |
| Tilslutningstype | Zhaga Book 18 bøsning |
| Funktioner | |
| Basisfunktionalitet | Styring til LED driver |
| Automatisk kanalvalg | ADR |
| Trådløse licenser | Europa |
| Understøttelse af lande | Ægypten |
| Albanien | |
| Andorra | |
| Armenien | |
| Østrig | |
| Bahrain | |
| Bangladesh | |
| Hviderusland | |
| Belgien | |
| Burma (Myanmar) | |
| Bosnien/Hercegovina | |
| Brunei Darussalam | |
| Bulgarien | |
| Cambodja | |
| Kroatien | |
| Cypern | |
| Tjekkiet | |
| Danmark | |
| Estland | |
| Finland | |
| Frankrig | |
| Tyskland | |
| Grækenland | |
| Island | |
| Ungarn | |
| Iran | |
| Italien | |
| Laos | |
| Letland | |
| Libanon | |
| Liechtenstein | |
| Litauen | |
| Luxembourg | |
| Makedonien | |
| Malta | |
| Moldova | |
| Montenegro | |
| Marokko | |
| Holland | |
| New Zealand | |
| Nigeria | |
| Norge | |
| Oman | |
| Pakistan | |
| Filippinerne | |
| Polen | |
| Qatar | |
| Rumænien | |
| Saudi Arabien | |
| Serbien | |
| Singapore | |
| Slovakiet | |
| Slovenien | |
| Sydafrika | |
| Spanien | |
| Sverige | |
| Schweiz | |
| Tunesien | |
| Tyrkiet | |
| Ukraine | |
| Forenede Arabiske Emirater | |
| Storbritannien | |
| Irland | |
| Portugal | |
| Vietnam | |
| Wireless | |
| Betegnelse | LoRaWAN® EU 868 |
| Antal | 1 |
| Frekvensbånd | 868 MHz |
| Wireless standard | LoRaWAN® |
| Sendeeffekt | op til 27 dBm |
| Rækkevidde | op til 15 km |
| Modtagefølsomhed | - 139,50 dBm |
| Overførselsfysik | LoRa® |
| Antal udgange | 1 |
| Målskitse |
|
| Bredde | 80 mm |
| Højde | 45 mm |
| Dybde | 80 mm |
| Farve | transparent |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP66 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 0 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| Mærkning | CE-konform |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | Test af støjimmunitet iht. EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Udladning af statisk elektricitet (ESD) EN 61000‑4‑2/IEC 61000‑4‑2 Kriterium A, ±4 kV kontaktafladning, ±8 kV luftafladning |
| Test af støjimmunitet iht. EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Elektromagnetiske felter EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Kriterium A, feltstyrke 10 V/m | |
| Test af støjimmunitet iht. EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Hurtige transienter (burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Kriterium A, ±2 kV | |
| Test af støjimmunitet iht. EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Transient overspænding (surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Kriterium A, ±1 kV (symmetrisk) | |
| Test af støjimmunitet iht. EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Ledningsført støjpåvirkning EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Kriterium A, prøvespænding 10 V | |
| Kontrol af støjemission efter EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 Støjegenskaber EN 55015 |
| Monteringstype | Stikmontage (Zhaga Book 18 tilslutningsstik) |
| Varenummer | 1639836 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DREDIA |
| Produktnøgle | DREDIA |
| GTIN | 4067923164499 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 82,29 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 300 g |
| Toldtarifnummer | 85371091 |
| Oprindelsesland | CH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Forbedret energieffektivitet gennem tovejskommunikation via LoRaWAN®
Altid overblik over belysningspunkter med fjernparametrering og -diagnose
Automatisk fallbackstrategi i tilfælde af kommunikationsfejl
TLS 128 krypteret dataoverførsel
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre