FL WLAN 5111
-
Trådløst modul
1043201
WLAN-access point til USA/Canada (FCC/IC), client, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens: 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, tilslutninger: COMBICON til 10 V DC ... 36 V DC, 2x RJ45 til LAN, central Cluster-management, WBM, 2 antenner MIMO, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produkttype | Trådløst modul |
| Konstruktion | Stand-alone |
| Isoleringsegenskaber | |
| Forureningsgrad | 2 |
| Radiokort | |
| Antal | 1 |
| Konstruktion | IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz og 5 GHz til 300 Mbit/s |
| Monteringsvejledning | fast monteret |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 4,8 W |
| Forsyning: Modulelektronik | |
| Tilslutningstype | Via COMBICON |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 10 V DC ... 36 V DC |
| Forsyningsstrøm | 200 mA (ved 24 V DC) |
| Antenne | |
| Antal | 2 |
| Funktioner | |
| Driftstyper | Access Point / Client Adapter / Repeater |
| Basisfunktionalitet | SNMP(V2/V3), CLI, WPS, DHCP, DCP, BootP, HTTP, HTTPS, Syslog, SD-Card, Dual-FW Image, 1x DI, 1x DO, 2x Ethernet 10/100 Mbit, Auto-Crossover, Autonegotiation, MODE-Button |
| Konfiguration | Cluster-management, webbaseret management, WPS |
| Sikkerhed | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| Understøtter 802.1x / radius | |
| MAC-Filter | |
| Trådløse licenser | USA, Canada |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED'er | Datamodtagelse, link-status |
| Antal kanaler | 2 (RJ45-porte) |
| Wireless | |
| Betegnelse | Wireless LAN |
| Antennes tilslutningstype | RSMA (hunstik) |
| Antal | 2 |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Wireless standard | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Sendeeffekt | maks. 20 dBm (med to antenner) |
| Antal udgange | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| Bredde | 40 mm |
| Højde | 109 mm |
| Dybde | 109 mm |
| Information til målangivelserne | Højde med antennebøsning, uden antennekabel |
| Farve | sølvgrå |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C (Udvidet temperaturområde på forespørgsel) |
| Lufttryk (drift) | 800 hPa ... 1080 hPa (op til 2000 m over DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (op til 3500 m over DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Mekanisk afprøvning | |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, halvsinus-chokimpuls |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Konstant chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 chok |
| Bredbåndsstøj iht. EN 60068-2-64 | Kategori 1, klasse B |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | ± 6 kV |
| Luftafladning | ± 8 kV |
| Indirekte afladning | ± 6 kV |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Bemærkning | 10 V/m |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Bemærkning | ±2,2 kV |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55022 |
| Testresultat | Klasse B |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | Antenner er ikke inkluderet i leveringen |
| Varenummer | 1043201 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN2W4 |
| Produktnøgle | DNN2W4 |
| GTIN | 4055626601083 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 540,3 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 540,3 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ikke relevant (ingen kvalifikation til det europæiske marked) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenne 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenne 2701358
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antenne 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
ANT-DIR-5900-01 - Antenne 2701348
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Koaksialt kabel 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Koaksialt kabel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Koaksialt kabel 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Koaksialt kabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Koaksialt kabel 2903266
-
SD FLASH 2GB - Program-/konfigurationshukommelse 2988162
-
IPASSIGN - Software 2701094
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre