FL WLAN 2101 - Trådløst modul
2702540

WLAN Access Point, klient til USA og Canada, med 2 interne antenner til ethulsmontage, IP66/68, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens: 2,4 GHz, 5 GHz, tilslutninger: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: til LAN, web, http/https, CLI

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter