Med vores Bluetooth-moduler kan bevægelige eller svært tilgængelige automatiseringskomponenter eller I/O-moduler nemt, pålideligt og kosteffektivt integreres i et Ethernet-automatiseringsnetværk.
Gennem "Black Channel Listing" og "Low Emission Mode" kan Industrial Bluetooth fejlfrit bruges parallelt med WLAN-netværk. Den hurtige og ukomplicerede idriftsættelse med konfiguration via MODE-button, Web Interface eller direkte fra en styring er endnu en ting, der kendetegner denne løsning.
FL BT EPA MP
-
Trådløst modul
2701416
Bluetooth Ethernet portadapter med ekstern antennetilslutning til trådløs forbindelse af Ethernet-enheder, BT-Accespoint- og Client-driftstype, rundstråle-antenne medfølger
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produkttype | Trådløst modul |
| Konstruktion | Stand-alone |
| Radiokort | |
| Antal | 1 |
| Monteringsvejledning | fast monteret |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,104 W |
| Forsyning: Modulelektronik | |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, A-kodet (hanstik) |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 9 V DC ... 30 V DC |
| Forsyningsstrøm | 46 mA (ved 24 V DC) |
| Strømforbrug | 46 mA (ved 24 V DC) |
| Digital: | |
| Antal indgange | 1 |
| Ethernet | |
| Grænseflade | Ethernet |
| Antal | 1 |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, D-kodet (hunstik) |
| Antenne | |
| Antal | 1 |
| Tilslutningstype | RSMA (hanstik) |
| Gavn | 3 dBi ((2,4 GHz)) |
| Længde | 83 mm |
| Funktioner | |
| Driftstyper | BT Accesspoint |
| Konfiguration | Web Interface, Mode-Button, AT-kommandoer (TCP/IP), SSC |
| Automatisk kanalvalg | FHSS, AFH |
| Quality of Service (QoS) | ja |
| Sikkerhed | 128-bit datakryptering |
| Autentificering | |
| PIN | |
| Non-Discoverable | |
| Trådløse licenser | Europa, andre lande i e-shop |
| Understøttelse af lande | Belgien |
| Bulgarien | |
| Danmark | |
| Tyskland | |
| Estland | |
| Finland | |
| Frankrig | |
| Grækenland | |
| Storbritannien | |
| Irland | |
| Island | |
| Italien | |
| Japan | |
| Canada | |
| Letland | |
| Liechtenstein | |
| Litauen | |
| Luxembourg | |
| Malta | |
| Holland | |
| Norge | |
| Østrig | |
| Polen | |
| Portugal | |
| Rumænien | |
| Sverige | |
| Schweiz | |
| Slovakiet | |
| Slovenien | |
| Spanien | |
| Tjekkiet | |
| Ungarn | |
| USA | |
| Cypern (rep.) | |
| Wireless | |
| Betegnelse | Bluetooth |
| Antennes tilslutningstype | RSMA (hunstik) |
| Frekvensområde | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM-bånd) |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz |
| Wireless standard | Bluetooth 2.1 + EDR |
| Sendeeffekt | maks. 12 dBm (EIRP) |
| Antal udgange | 1 |
| Wireless moduler, der kan tilsluttes | 7 |
| Understøtter profiler | PAN |
| Bredde | 66 mm |
| Højde | 91 mm |
| Dybde | 34 mm |
| Information til målangivelserne | Uden tilslutninger |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 65 °C |
| Lufttryk (drift) | 795 hPa ... 1080 hPa (op til 2000 m over DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 90 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 90 % (ingen kondensering) |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Vægmontering, valgfrit bæreskinnemontering |
| Vægmontage | |
| Monteringsvejledning | Ekstern OMNI-rundstråleantenne følger med, antenne kan udskiftes |
| Varenummer | 2701416 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DNN2B1 |
| Produktnøgle | DNN2B1 |
| GTIN | 4046356749725 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 255,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 120 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenne 2701358
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Koaksialt kabel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Koaksialt kabel 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Koaksialt kabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Koaksialt kabel 2903266
-
FL EPA RMS - DIN-skinneadapter 2701133
-
FL EPA WMS - Montageadapter 2701134
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Netværkskabel 1407362
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Netværkskabel 1407361
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Netværkskabel 1407360
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1683002
Dine fordele
WLAN koeksistensfunktioner AFH, LEM, Black Channel Listing
Protokoltransparent kommunikation på Layer 2
Kapslingsklasse IP65
Rækkevidde* op til 200 m
Ekstern RSMA-antennetilslutning
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre