SACC-M12FS-5CON-PG11-DUO VA
-
Tilslutningsstik
1403372
Tilslutningsstik, 5-polet, Bøsning lige M12, kodning: A, Skruetilslutning, gevindringmateriale: Rustfrit stål 1.4404, kabelforskruning Pg11-DUO, udvendig kabeldiameter 2,1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5,2 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Skruetilslutning: velkendt tilslutningsteknik til et stort udvalg af forskellige ledere
Spare plads: tilslutning af to sensorer til et stik med flerlederpakning