Datafrontpanelerne giver alsidige tilslutningsmuligheder på særligt sparsom plads, da de forskellige kontaktindsatse kan kombineres efter ønske. Service Interfaces fås med følgende indsatse:
- D-SUB 9
- RJ45
- USB
- Stikdåser
- SC-RJ-kobling
Styreskabsstikdåserne og Service Interfaces tilfører stor fleksibilitet til forskellige anvendelser. Du kan anvende stikdåserne og Interfaces i et barskt industrielt miljø. De egner sig til styretavler, infrastrukturkomponenter og til diverse apparater. Stikdåserne kan monteres på bæreskinnen eller som direkte montering.
Dobbeltstikdåse, Kontrollampe, Type: AB 20A, tilslutningstype: Skruetilslutning, farve: grå, mærkespænding: 125 V AC (60 Hz), mærkestrøm: 20 A, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, standarder: UL 508
Stikdåse, med sikring 5 x 20 mm, 6,3 A, Pin-belægning type CF, tilslutningstype: Skruetilslutning, farve: grøn, mærkespænding: 250 V AC (50 Hz), mærkestrøm: 6 A, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, standarder: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Landekode: Tyskland
Stikdåse, med kontrollampe, Type: D, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, mærkespænding: 250 V AC (50 Hz), mærkestrøm: 6 A, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, Landekode: Indien / Afrika
Stikdåse, til Indien / Afrika og andre lande, Type: D, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, mærkespænding: 250 V AC (50 Hz), mærkestrøm: 6 A, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, Landekode: Indien / Afrika
Stikdåse, med kontrollampe, Type: D, tilslutningstype: Skruetilslutning, farve: grøn, mærkespænding: 250 V AC (50 Hz), mærkestrøm: 6 A, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, Landekode: Indien / Afrika
Stikdåse, med udvidet berøringsbeskyttelse / shutter, statusvisning, Pin-belægning type L, tilslutningstype: Skruetilslutning, farve: grøn, mærkespænding: 250 V AC (50 Hz), mærkestrøm: 16 A, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, standarder: CEI 23-50, Landekode: Italien
Stikdåse, med kontrollampe, Pin-belægning type I, tilslutningstype: Skruetilslutning, farve: grøn, mærkespænding: 250 V AC (50 Hz), mærkestrøm: 10 A, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, standarder: GB 2099.1 og GB 1002, Landekode: Kina
Stikdåse, med udvidet berøringsbeskyttelse / shutter, statusvisning, Pin-belægning type L, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grå, mærkespænding: 250 V AC (50 Hz), mærkestrøm: 16 A, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, standarder: CEI 23-50, Landekode: Italien
Dobbeltstikdåse, til Italien og andre lande, med udvidet berøringsbeskyttelse / shutter, statusvisning, Pin-belægning type L, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, mærkespænding: 250 V AC (50 Hz), mærkestrøm: 16 A, Bæreskinnemontering og direkte montering, standarder: CEI 23-50, Landekode: Italien
Stikdåse, med udvidet berøringsbeskyttelse / shutter, Pin-belægning type L, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, mærkespænding: 250 V AC (50 Hz), mærkestrøm: 16 A, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, standarder: CEI 23-50, Landekode: Italien
Serviceinterfaces
Service Interfaces i styretavler forbedrer effektiviteten og sikkerheden ved vedligeholdelses- og servicearbejde. Specialiseret personale kan nemt få adgang til elektronikken uden at åbne styretavlen. Afbrydelse af driften undgås. De beskyttede Service Interfaces minimerer også risikoen for fejlbetjening og opretholder systemintegriteten.
Datafrontpanelerne giver alsidige tilslutningsmuligheder på særligt sparsom plads, da de forskellige kontaktindsatse kan kombineres efter ønske. Service Interfaces fås med følgende indsatse:
De robuste, temperaturbestandige indbygningsrammer i kapslingsklasse IP65 muliggør anvendelse i barske industrimiljøer. Produktprogrammet omfatter metal- og kunststoframmer til et eller to datafrontpaneler.
De pladsbesparende Data Service Interfaces (DSI) tilbyder en praktisk løsning til servicearbejde på styretavler og enheder. Med forskellige grænseflader som RJ45 og USB giver de pladsbesparende servicegrænseflader mulighed for hurtig og nem tilslutning af ekstra elektriske enheder. Datagrænsefladerne monteres i et standard 22,5 mm hul. Takket være den øgede kapslingsklasse på IP65/IP67 med lukket beskyttelseslåg er DSI ideel til brug i industrielle miljøer.
Stikdåse i styretavlen
Styreskabsstikdåserne kan benyttes internationalt med elleve forskellige stikgeometrier i styretavle- eller anlægskonstruktion. Ekstrafunktioner, såsom LED-visninger, sikring, kontakt eller effektafbryder, øger anvendelsesmulighederne.
Fortråd styreskabsstikdåserne med Push-in eller skruetilslutningsteknik efter eget valg. Også montering af stikdåserne sker ekstra fleksibelt: Fikser stikdåserne på bæreskinnen, eller montér dem direkte med skrue- eller klæbemontering. I kombination med adapterpladen kan stikdåserne desuden indbygges i service-grænsefladerne.
Sikrede stikdåser bruges til netbeskyttelse. I tilfælde af en fejl udløses de kun selektivt, så andre dele af strømnettet forbliver i drift. Sikringen kan udskiftes hurtigt og nemt. Stikdåser med integreret kontakt gør tilsluttede apparater strømløse hver for sig uden at aktivere sikringen eller trække stikket ud.
Farvevarianter angiver stikdåser med særlige funktioner, f.eks. en sikkerhedsstrømforsyning fra en separat strømkilde. En LED viser, om stikdåsen er i drift, og om der er spænding til stede.
Ud over den sædvanlige montering på bæreskinnen kan stikdåserne også skrues direkte på en egnet overflade. Produkterne installeres på den måde fleksibelt og i overensstemmelse med situationen.
Styreskabsstikdåserne er alle placeret på undersiden. Det reducerer pladsbehovet og letter fortrådningen. Ud over den tidsbesparende Push-in tilslutning findes der også stikdåsevarianter med den klassiske og gennemtestede skruetilslutningsteknik.