THERMOFOX SET CN
-
Termoprintersæt
0803987
Bærbar termoprinter til rullematerialer med tilbehør (adapter, batteri, USB-kabel, materialer MM-EMLF (18XE) WH/BK, EMLC (18xE) WH/BK) i hardcase-kuffert, version med kinesisk firmware og kinesisk tastatur
Produktdetaljer
| Produkttype | Mærkningssystem |
| Mærkning | |
| Mærkningsteknologi | Termotransfer |
| Beskyttelsesegenskaber | |
| Printbredde | 24 mm |
| Printopløsning | 300 dpi |
| Styresystem | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Bredde | 98 mm |
| Højde | 69 mm |
| Længde | 230 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 5 °C ... 40 °C |
| Varenummer | 0803987 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | BG1222 |
| Produktnøgle | BG1222 |
| GTIN | 4055626212616 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.100 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.056,8 g |
| Toldtarifnummer | 84433210 |
| Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
THERMOMARK GO.K BAG - Transporttaske 0805003
-
THERMOMARK GO.K BELT CLIP - Fastgørelsesclips 0805004
-
THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - Fastgørelsesenhed 0805008
-
THERMOMARK GO ACCU - Batteri 0805009
-
THERMOMARK GO ADAPTER - Netadapter 0805010
-
THERMOMARK GO CHARGER - Holder med ladefunktion 0805012
-
THERMOMARK GO CASE - Kuffert 1229456
-
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - Etiket, højfleksibel 0803953
-
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Etiket, højfleksibel 0803954
-
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - Etiket, højfleksibel 0803955
-
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - Etiket, højfleksibel 0803956
-
MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - Etiket, højfleksibel 0803957
-
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - Etiket, højfleksibel 0803958
-
MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - Etiket, højfleksibel 0803959
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Krympeslange 0803923
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Krympeslange 0803924
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Krympeslange 0803925
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Krympeslange 0803926
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Krympeslange 0803927
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Krympeslange 0803928
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Krympeslange 0803929
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Krympeslange 0803930
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - Kabelmærkeetiket 0803931
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Kabelmærkeetiket 0803932
-
MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Tekstiletiket 0803933
-
MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Tekstiletiket 0803934
-
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Tekstiletiket 0803936
-
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etiket, højfleksibel 0803937
-
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Etiket, højfleksibel 0803938
-
MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - Etiket, højfleksibel 0803939
-
MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etiket, højfleksibel 0803940
-
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - Etiket, højfleksibel 0803941
-
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - Etiket, højfleksibel 0803942
-
MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - Etiket, højfleksibel 0803943
-
MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etiket, højfleksibel 0803944
-
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - Etiket, højfleksibel 0803945
-
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - Etiket, højfleksibel 0803946
-
MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - Etiket, højfleksibel 0803947
-
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - Etiket, højfleksibel 0803949
-
MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - Etiket, højfleksibel 0803950
-
MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - Etiket, højfleksibel 0803952
-
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - Etiket, højfleksibel 0803960
-
MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - Etiket, højfleksibel 0803961
-
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - Etiket, højfleksibel 0803962
-
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Mærkeskilt 0803963
-
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Mærkeskilt 0803965
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Mærkeskilt 0803966
-
MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - Mærkeskilt 0803967
-
MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - Mærkeskilt 0803968
-
MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - Mærkeskilt 0803969
-
MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - Etiket 0803970
-
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - Etiket 0803971
-
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - Etiket 0803972
-
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - Etiket 0803973
-
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - Etiket 0803974
-
MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - Etiket 0803975
-
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Etiket 0803976
-
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - Etiket 0803978
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiket 0803979
-
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - Etiket 0803981
-
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - Etiket 0803982
-
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Etiket 0803983
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etiket 1092026
Dine fordele
Vedligeholdelsesfri drift med den anerkendte termotransfer-printteknologi.
Enkel styring med PROJECT COMPLETE-software
Mærkning af selvklæbende og ikke-klæbende etiketter samt krympeslanger
THERMOFOX printer på materialer i et kassetteformat, som indeholder det materiale, der skal mærkes og farvebånd, der passer til.
Intuitiv brugervejledning i form af velstruktureret menu og taster til direkte input
8 forskellige stregkoder og over 300 symboler kan integreres.
Alternativ styring via softwaren CLIP PROJECT
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre