UT 6-TMC M 0,5A
-
Termomagnetisk sikkerhedsafbryder
0916603
Termomagnetisk beskyttelsesafbryder, 1-polet, til montering på bæreskinne
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Enkel forsyning grundet brokoblingsmulighed med CLIPLINE complete-tilbehør
Lang anlægsoppetid takket være enkel genindkobling
Hurtig og enkel identificering takket være mulighed for mærkning på store flader
Det passende modul til alle applikationer takket være stort mærkestrømsområde, fra 0,5 til 16 A
Pladsbesparelse på 30 % i forhold til automatsikringer takket være den kompakte bredde på 12,3 mm