TMC 1 F1 100 4,0A
-
Termomagnetisk sikkerhedsafbryder
0914125
Termomagnetisk sikkerhedsafbryder, 1-polet, tilslutningstype: Skruetilslutning, mærkestrøm: 4 A, udløsekurve: F1 (flink), sikringstype: Automat, monteringstype: Bæreskinne: 35 mm, mærkestrøm: 4 A
Produktdetaljer
| Produktfamilie | TMC |
| Konstruktion | Bæreskinnemodul en del |
| Poltal | 1 |
| Antal tilslutninger | 4 |
| Antal rækker | 2 |
| Antal kanaler | 1 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Sikringstype | Automat |
| Generelt | |
| Isolationsmærkespænding | 65 V DC |
| Målestrøm IN | 4 A |
| Mærkeimpulsholdespænding | 2,5 kV |
| Isolationsmodstand Riso | > 100 MΩ (500 V DC) |
| Hjælpestrømkreds | 240 V AC / 1 A (induktionsfattig) |
| 65 V AC / 1 A (induktionsfattig) | |
| Udløsemåde | TM (termomagnetisk) |
| Komponentmodstand | 0,12 Ω |
| Kortslutningskoblingsevne Icn | 2500 A (32 V DC) |
| Kortslutningskoblingsevne | 2000 A (UL 1077: 65 V DC) |
| Mærkespænding | 3000 V AC (Betjeningsområde) |
| 3000 V AC (Hoved- til hjælpestrømkreds) | |
| Koblinger, maksimal | 10000 (ved 1 x In, induktiv) |
| Sikring | F1 (flink) |
| Kontaktudførelse | 1 sluttekontakt |
| Visning/fjernmelding | |
| Betegnelse tilslutning | Hjælpekontakt |
| Driftsspænding | 250 V AC |
| 65 V DC | |
| Driftstrøm | 4 A AC (induktionsfattig) |
| Hovedkontakt | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Skruestørrelse | M3 |
| Tilspændingsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Afisoleringslængde | 12 mm |
| Prøvedorn | A3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 10 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Mærkestrøm | 4 A |
| Hjælpekontakt | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Skruestørrelse | M3 |
| Tilspændingsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Afisoleringslængde | 12 mm |
| Prøvedorn | A1 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,2 m² ... 0,75 m² |
| 2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,2 m² ... 0,75 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
| Hovedkontakt | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Skruestørrelse | M3 |
| Tilspændingsmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Afisoleringslængde | 12 mm |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 10 |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Hjælpekontakt | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Skruestørrelse | M3 |
| Tilspændingsmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Afisoleringslængde | 12 mm |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Målskitse |
|
| Bredde | 12,5 mm |
| Højde | 82,5 mm |
| Dybde | 96 mm |
| Farve | sort (RAL 9005) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V-2 |
| Isolationsmaterialegruppe | II |
| Isolationsmaterialer | PA66 |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Nej |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP30 (Betjeningsområde) |
| IP20 (Tilslutningsområde) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 60 °C |
| Fugtighedstest | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
| Standarder | EN 60934 |
| Standarder | UL 1077 |
| Monteringstype | Bæreskinne: 35 mm |
| Varenummer | 0914125 |
| Pakningsenhed | 6 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CLA121 |
| Produktnøgle | CLA121 |
| GTIN | 4017918008802 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 68,23 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 68,16 g |
| Toldtarifnummer | 85362010 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 635542a6-2c7e-4e48-a378-824203df4f0a |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 3,786 kg CO2e |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
EB 80-12 - Indlægsbro 3009338
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201358
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne med huller 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
E/UK 1 - Endeholder 1201413
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Skruetrækker 1212602
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre