PTCB TM1 8A M1 NO P - Termomagnetisk sikkerhedsafbryder
1575573

Termomagnetisk sikkerhedsafbryder, 1-polet, udløsekurve: M1, monteringstype: Med grunddel på DIN-skinne 35 mm iht. EN 60715, mærkestrøm: 8 A

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Mere plads i styretavlen: beskyttelse og signalering i en modulbredde på kun 8 mm
Nem opsætning af applikationer takket være fleksibel brug af stik med faste mærkestrømme
Gennemsigtighed men hensyn til belastnings- og koblingsstatus takket være integreret fjernmelding
Selvindlysende håndtering fra ibrugtagning til vedligeholdelse takket være tydelig funktionalitet og koblingsstatus på alle tidspunkter