PTCB TM1 8A F2 NO P
-
Termomagnetisk sikkerhedsafbryder
1509532
Termomagnetisk sikkerhedsafbryder, 1-polet, udløsekurve: F2, monteringstype: Med grunddel på DIN-skinne 35 mm iht. EN 60715, mærkestrøm: 8 A
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Mere plads i styretavlen: beskyttelse og signalering i en modulbredde på kun 8 mm
Nem opsætning af applikationer takket være fleksibel brug af stik med faste mærkestrømme
Gennemsigtighed men hensyn til belastnings- og koblingsstatus takket være integreret fjernmelding
Selvindlysende håndtering fra ibrugtagning til vedligeholdelse takket være tydelig funktionalitet og koblingsstatus på alle tidspunkter