AI 0,25- 8 BU
-
Terminalrør
3201364
Terminalrør, Længde kontaktområde: 8 mm, tyllelængde: 12,5 mm, farve: blå
Produktdetaljer
| Produktegenskab | UL-certificeret |
| Består af blødt elektrolytkobber med galvanisk fortinning | |
| Svarer til kravene i DIN 46228-4 og UL 486F | |
| Kunststofkrave fremstillet af polypropylen | |
| Halogenfri | |
| Lang-/korttidstemperatur: +105 °C/+120 °C |
| Ledningstilslutning | |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 0,25 mm² |
| Ledertværsnit AWG maks. | 24 |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Målskitse |
|
| Tyllelængde | 12,5 mm |
| Længde kontaktområde | 8 mm |
| Maksimal afisoleringslængde | 10 mm |
| Tyllediameter | 0,8 mm |
| Vægtykkelse tylle | 0,15 mm |
| Tykkelse isolationskrave | 0,25 mm |
| Indvendigt mål isolationskrave | 2 mm |
| Farve | blå (RAL 5015) |
| Materiale | CU-DHP |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
| Overfladebehandling | galvanisk fortinnet |
| Overfladebeskaffenhed | Galvanisk fortinnet |
| Materialeindhold | silikone- og halogenfri |
| Tekniske data | |
| Tyllelængde | 12,5 mm |
| Omgivelser | |
| Varig temperatur | 105 °C (-40 °C belastningsfri / 0 °C dynamisk belastning) |
| Korttidstemperatur | 120 °C |
| Design efter standard | UL 486F-E, Sonderfarbe |
| Varenummer | 3201364 |
| Pakningsenhed | 100 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 100 Stk. |
| Salgsnøgle | BH3411 |
| Produktnøgle | BH3411 |
| GTIN | 4046356102971 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 0,059 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 0,05 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000005 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 0,002 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Crimptang 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Crimptang 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Crimptang 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Crimptang 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Crimptang 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Crimptang 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Crimptang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Crimptang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Crimptang 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Crimptang 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Crimptang 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Crimptang 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Crimptang 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Crimptang 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Crimptang 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Crimptang 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Crimptang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Crimptang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Crimptang 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Crimptang 1202877
Dine fordele
Med terminalrørene AI 0,25... kan ledere på 0,14 mm² også bearbejdes
Med terminalrørene AI 0,25... kan ledere på 0,14 mm² også bearbejdes
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre