Modulet er et Axioline P I/O-modul til anvendelse i det modulære Axioline P I/O-system. Modulet er et modulært I/O-apparat, som kan tilføjes til Axioline P-lokalbussen, så der kan overføres I/O-data til den Axioline P-buskobler, der er overordnet i forhold til stationen. Den bruges til registrering af signaler fra resistive temperatursensorer. Modulet understøtter alle gængse platin- og nikkelsensorer iht. DIN EN 60751 og SAMA. Derudover understøttes sensorerne Cu10, Cu50, Cu53 og diverse KTY8x-sensortyper. Som egensikkert I/O-modul muliggør denne enhed direkte tilslutning af egensikre field-I/O'er til modulets klemmer. Modulet er i besiddelse af Hot-Swap-evnen og kan fjernes, når det er strømførende.
AXL P EX IS RTD8 1F
-
Temperaturmodul
1397157
Axioline P, Temperaturregistreringsmodul, Analoge indgange: 8 (til modstandstemperatursensorer), tilslutningsteknik: 2-, 3- og 4-leder (skærmet), transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, RTD-funktion, egensikker, kapslingsklasse: IP20, inklusive bus basemodul og Axioline P-stik
Produktdetaljer
IECEx
Godkendelses-ID: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
Godkendelses-ID: FILE E196811UL Listed
Godkendelses-ID: FIILE E196811ATEX
Godkendelses-ID: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
Godkendelses-ID: 2024122309122109Kompatible produkter
Dine fordele
8 analoge indgangskanaler til tilslutning af temperaturmålemodstande (RTD)
Lineare indgange 500 Ω, 5 kΩ og 10 kΩ
Sensorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
Integreret, digital sensorlinearisering
Normaliseret måleværdibeskrivelse direkte i °C, °F eller Ω
Måleværdivisning i 16 bit-format eller i floating point-format
Programmerbare filtre
Kortslutningsbeskyttede indgange
Temperaturstabilitet
Meget høj støjimmunitet
Lav støjemission
Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
Udvidet temperaturområde fra -40 C ...+70 C
Hot-Swap-egnet
Gemt modultypeskilt