FL SWITCH IRT er switches med fire porte til PROFINET-applikationer. ERTEC-400-switch-arkitekturen garanterer en optimal integration og diagnose af infrastrukturkomponenter i PROFINET-netværk. Til det kan switchene konfigureres med alle deres funktioner fra en overordnet PROFINET-kontroller. Integrationen i det overordnede engineering-system sker nemt og pålideligt med de tilgængelige GSDML- eller FDCML-filer.
Modulerne er især kendetegnet ved følgende:
- Diagnose og parametrering sker via PROFINET-protokollen fra kontrolleren.
- Switchene kan parametreres fra alle typer kontrollere med PROFINET-funktion og integreres i engineering-systemet.
- LLDP-understøttelse til topologiregistrering i PROFINET-omgivelser.
- DCP-Protokol til IP-adressetildeling direkte fra kontrolleren.
- MEM-Plug-parametreringshukommelse til sikring af apparatkonfiguration.
- POF-SCRJ-porte til fieldkonfektionerbare polymer- eller PCF-lysledere inklusive overvågning af strækningskvalitet via PROFINET og diagnose-LED direkte ved switchen.
- Switches fra familien FL SWITCH IRT understøtter takket være anvendelsen af ERTEC 400 PROFINET IRT inklusive Cut-Through-processen.
- Webbaseret management til enkel overvågning og konfiguration i WEB-browseren.
- SNMP-understøttelse til overvågning og konfiguration med standard-IT-værktøj.
FL SWITCH IRT 4TX
-
Industrial Ethernet Switch
2700689
Managed Switch IRT serie, 4 RJ45-porte 10/100 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -25 °C ... 60 °C, Forsyningsspændingsområde: 19 V DC ... 30 V DC, PROFINET Conformance Class C
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
cUL Listed
Godkendelses-ID: E140324PROFINET
Godkendelses-ID: Z11869Kompatible produkter
Dine fordele
MRP (Client og Manager)
PN IO Device
Cut-Through Switching
SNMP
Flad konstruktion