FL SWITCH GHS 12G/8 - Industrial Ethernet Switch
2989200

Ethernet Gigabit Modular Switch med otte 10/100/1000 Mbit/s RJ45 porte og fire 1.000 Mbit/s SFP-porte, kan udvides med en udvidelsesstation til op til 28 porte

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Dine fordele

Optional Layer 3-funktioner (statisk routing) kan aktiveres
Tilslutning af gigabit-glaslysleder over FL SFP-indføringsmoduler
Sikkerhed i automatiseringsnettet efter IEEE 802.1X
Tilslutning af fieldkonfektionerbare tilslutningsmedier som POF, HCS og GI HCS
Hurtige og enkle konfigurationsmuligheder på stedet med den nye betjenings-/displayenhed