FL IF 2PSE-F
-
Mediemodul
2832904
Interface-modul til tilslutning af PoE Twisted-Pair-porte, RJ45, tilslutningsretning fremad
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Produkttype | Udvidelsesmodul |
| Konstruktion | Blokopbygning |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 21,6 W |
| Prøvespænding | 500 V AC |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 48 V DC (Intern / 48 V DC til PoE) |
| Forsyningsspændingsområde | 45,5 V DC ... 53 V DC |
| Tilslutning forsyning | fra FL SWITCH GHS eller FXT |
| Strømforbrug typisk | 10 mA (maks. 900 mA) |
| Bremsen, der skal tilsluttes | |
| Tilslutningstype | Stikbar på FL SWITCH MM HS eller FL MXT |
| Forsyning: Modulelektronik | |
| Tilslutningstype | COMBICON |
| Forsyningsspænding | 48 V DC (Over COMBICON; maks. ledertværsnit 2,5 mm²) |
| Forsyningsspændingsområde | 44 V DC ... 53 V DC |
| Strømforbrug | maks. 850 mA |
| Tilslutningstype | Stikbar på FL SWITCH MM HS eller FL MXT |
| Ethernet | |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Overførselshastighed | 10/100 Mbit/s (Tilslutningsretning fortil) |
| Overførselsfysik | Ethernet i RJ45 Twisted-Pair |
| Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
| Antal kanaler | 2 (PoE-porte) |
| Overførselshastighed | 10/100 Mbit/s (Tilslutningsretning fortil) |
| Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
| Antal kanaler | 2 |
| Målskitse |
|
| Bredde | 31 mm |
| Højde | 84,7 mm |
| Dybde | 75,5 mm |
| Farve (Hus) | grøn (RAL 6021) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale hus | PA 6.6 |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Drift: 25g, 11 ms varighed, halvsinus-chokimpuls |
| : Lagring/transport: 50g, 11 ms varighed, halvsinus-chokimpuls | |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : Drift/lagring/transport: 5g, 150 Hz, kriterium 3 |
| Frit fald iht. IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Vibration (drift) | efter IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2004/108/EF |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-4-3 (udstrålingsstøjfasthed) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-6 (ledningsført støjfasthed) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-8 (støjimmunitet over for magnetfelter) Kriterium A | |
| EN 55022 (støjemission) Kriterium A | |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-3/-4 |
| Uden lakbefugtede stoffer | Efter VW-specifikation |
| Monteringstype | I hostsystem |
| Varenummer | 2832904 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN142 |
| Produktnøgle | DNN142 |
| GTIN | 4046356076050 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 105,6 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 70 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 3f889273-36e8-4247-bf25-b8478e5ee19b |
Kompatible produkter
-
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-stik 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installationskabel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsværktøj 2744869
-
VS-08-T-G-RJ45/IP20 - RJ45 stikhus 1652295
-
STEP-PS/ 1AC/48DC/2 - Strømforsyning 2868680
-
TRIO-PS/1AC/48DC/ 5 - Strømforsyning 2866491
-
QUINT-PS/1AC/48DC/ 5 - Strømforsyning 2866679
-
ZBF 29:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0829003
Dine fordele
IEEE 802.3af
Egne til GHS-system
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre