Managed Industrial-Ethernet-Switches af typen FL SWITCH 3000 forener høj netværkskapacitet og omfattende sikkerhed med fuldstændig IEEE-redundans (STP/RSTP/MST) og udvidet ring-redundans med rekuparationstider på 15 msek.. Web-tilpasningsevnen forenkler brugerfladen for de aktuelle anvendelser og byder på skaleringsmuligheder mhp. fremtidige anvendelser. Det alsidige udbud af lysleder- og kobberledningstilslutninger gør anvendelsen af de mest forskellige anvendelser mulig.
FL SWITCH 3012E-2FX SM
-
Industrial Ethernet Switch
2891119
Managed ethernet-switch'en er i overensstemmelse med normerne IEC 61850-3 og IEEE 1613. Består af 12 RJ45-porte til 10/100 Mbit/s, to lyslederporte med SC-D SM-tilslutning og en driftstemperatur fra -40°C … +70°C.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bredde | 78,6 mm |
| Højde | 145 mm |
| Dybde | 125 mm |
| Materiale hus | Aluminium |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Ethernet i RJ45 Twisted-Pair |
| Transmissionslængde | 100 m |
| Antal kanaler | 12 (RJ45-porte) |
| Lysledergrænseflade | |
| Tilslutningstype | SC |
| Overførselshastighed | 100 Mbit/s (fuld duplex) |
| Overførselsfysik | Singlemode-glaslysleder |
| Transmissionslængde | 40 km (Glasfiber med F-G 9/125 0.36 dB/km ) |
| Bølgelængde | 1300 nm |
| Antal kanaler | 2 (SC-Singlemode) |
| Meldekontakt | |
| Styrespænding | 24 V DC |
| Styrestrøm | 100 mA |
| Produkttype | Switch |
| Produktfamilie | Managed Switch 3000 |
| Konstruktion | Blokopbygning |
| MTTF | 29 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C, driftscyklus 100 %) |
| Switch-funktioner | |
| Signalkontakt styrespænding | 24 V DC |
| Signalkontakt styrestøm | 100 mA |
| Status- og diagnosevisninger | LED'er: US1, US2 (redundant spændingsforsyning), link og Activity pro Port |
| Basisfunktionalitet | Store-and-Forward-switch, Extended-Ring, IEEE-redundans, IGMP-snooping, Port-Trunking, VLANs, Port- og IEEE 802.1x security, SNMPv3 og HTTPS, SNTP, web-tilpasning til enkeltbrugere, User Accounts |
| Redundansfunktioner | ERR (Extended ring redundancy) |
| Lokal diagnose | US1, US2 Forsyningsspænding LED grøn |
| LNK/ACT Link-status/dataoverførsel LED grøn | |
| Prøvestrækning | Forsyningsspænding/funktionsjord 500 V 1 min |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding (DC) | 24 V DC (Redundant) |
| Forsyningsspændingsområde | 12 V DC ... 48 V DC |
| Restbølgeform | 3,6 VPP (inden for det tilladte spændingsområde) |
| Strømforbrug typisk | 320 mA (ved US = 24 V DC) |
| Effektforsyning | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| stikbar | ja |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Lufttryk (drift) | 57 kPa ... 108 kPa (til 4850 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 57 kPa ... 108 kPa (til 4850 m DNN) |
| Konformitet/godkendelser | |
| Konformitet | CE-konform |
| Støjimmunitet | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Statusvisning | LED'er: US1, US2 (redundant spændingsforsyning), link og Activity pro Port |
| Varenummer | 2891119 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN125 |
| Produktnøgle | DNN125 |
| GTIN | 4055626292762 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.657 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.657 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
FL PATCH GUARD - Port Guard Security-element 2891424
-
FL PATCH GUARD KEY - Nøgle 2891521
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Security-element 2832865
-
FL DIN RA - DIN-skinneadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408970
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115617
Dine fordele
Netværksstruktur iht. IEC 61850
IEEE 1613
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre