FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Lysleder-patchkabel
1115550

Piktogram

OS2-Duplex-Jumper, singlemode, SC-SC, UPC-snit, længde 1 m

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Glaslyslederoptisk, 8-formet lysleder-kabeljumper
Fremstillet af halogenfrit og flammehæmmende materiale, iht. RoHS
Glimrende mekanisk og optiske egenskaber
Indendørs brug, velegnet til lysleder-fordeling og terminaler
Singlemode-patchkabel til installation indendørs
Alle komponenter overholder UL 94, V0
Egenskaber overholder optiske og mekaniske industristandarder
Tilslutningsstik med UPC-slibning for optimale dæmpningsværdier
Signaltab ≤ 0,5 dB (varierer afhængigt af tilstanden)