FL SWITCH 2204-2TC-2SFX
-
Industrial Ethernet Switch
2702334
Managed Switch 2000 serie, 4 RJ45-porte 10/100 Mbit/s, 2 SFP-porte 100 Mbit/s, 2 Combo-porte, kapslingsklasse: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Forsyningsspændingsområde: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Udvidet temperaturområde, Udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1, Produkt certificeret iht. IEC 62443-4-2
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
VLANs
DHCP Client, DHCP Server (pool-baseret og port-baseret), DHCP Option 82
RSTP
Omgivelsestemperatur -40 °C ... 75 °C
MRP (Client og Manager)
Konfigurationshukommelse
Web based Management, SNMP
Smal konstruktion
Enkel og hurtig idriftsættelse og konfiguration med softwaren FL NETWORK MANAGER
Egnet til PROFINET- og EtherNet/IP™-netværk