FL SWITCH 2008F - Industrial Ethernet Switch
1106707

Forbereder til CRA’s krav

Managed Switch 2000 serie, 8 RJ45-porte 10/100 Mbit/s, kapslingsklasse: IP30, Omgivelsestemperatur (drift): 0 °C ... 60 °C, Forsyningsspændingsområde: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1, Produkt certificeret iht. IEC 62443-4-2, Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA)

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

DHCP Client, DHCP Server (port-baseret)
Unmanaged Mode
RSTP
MRP-Client
VLANs
Konfigurationshukommelse
Web based Management, SNMP
Enkel og hurtig idriftsættelse og konfiguration med softwaren FL NETWORK MANAGER
Egnet til PROFINET- og EtherNet/IP™-netværk