FL SWITCH 1001T-4POE
-
Industrial Ethernet Switch
2891064
Ethernet Switch med PoE+, i overensstemmelse med specifikation IEEE 802.3at. Omfatter fire porte af typen PoE+ og en standard-RJ45-port, alle med hastigheder på 10/100 Mbit/s.
Produktdetaljer
| Bredde | 55 mm |
| Højde | 117 mm |
| Dybde | 78 mm |
| Bemærk til driften | Driftstype B PoE |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Farve (Hus) | hvidt aluminium (RAL 9006) |
| Materiale hus | Aluminium |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Ethernet | |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100 Mbit/s (fuld duplex) |
| Overførselsfysik | Ethernet RJ45 |
| Transmissionslængde | 100 m (Mellem sender/modtager) |
| Signal-LED'er | LNK/ACT, 100, POE |
| Antal kanaler | 1 (RJ45-port) |
| Ethernet (PoE) | |
| Antal grænseflader | 4 |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Ethernet RJ45 |
| Transmissionslængde | 100 m (Mellem sender/modtager) |
| Signal-LED'er | LNK/ACT, 100, POE |
| Antal kanaler | 4 (RJ45-PoE-porte) |
| Udgangseffekt (Samlet) | max. 120 W |
| Udgangseffekt (pr. port) | max. 30 W |
| Meldekontakt | |
| Styrespænding | 24 V DC |
| Styrestrøm | 100 mA |
| Produkttype | Switch |
| Produktfamilie | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| Konstruktion | Stand-alone |
| MTTF | 68 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C, driftscyklus 100 %) |
| Særlige egenskaber | Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) |
| Switch-funktioner | |
| Signalkontakt styrespænding | 24 V DC |
| Signalkontakt styrestøm | 100 mA |
| Status- og diagnosevisninger | LED'er: US1, US2 (redundant forsyningsspænding), alarm (alarmkontakt), Link/Activity og PoE pro Ethernet Port |
| Basisfunktionalitet | PSE, Normkonform IEEE 802.3at |
| Flere funktioner | Autonegotiation |
| Effektoptagelse | 129 W |
| Lokal diagnose | US1, US2 Forsyningsspænding LED grøn |
| PoE PoE-registrering LED gul | |
| LNK/ACT Link-status/dataoverførsel LED grøn | |
| Alarm Strømnedbrud ved US1 eller US2/udfald af forbindelse | |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 129,6 W |
| Prøvestrækning | Forsyningsspænding/funktionsjord 500 V AC 1 min |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding (DC) | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 57 V DC |
| Tilslutning forsyning | Over COMBICON, maks. ledertværsnit 2,5 mm² |
| Indkoblingsstrømstød | 18 A (57 V DC til 100 μs) |
| 10 A (24 V DC til 100 μs) | |
| Restbølgeform | 3,6 VPP (inden for det tilladte spændingsområde) |
| Strømforbrug maksimal | 6,2 A (Mærkebelastning maksimal) |
| Strømforbrug typisk | 148 mA (ved US = 24 V DC) |
| Tilslutning af beskyttelsesleder | via DIN-skinne |
| Effektforsyning | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| stikbar | ja |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 75 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Lufttryk (drift) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m DNN) |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2004/108/EF |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-4-3 (udstrålingsstøjfasthed) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium B | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| IEC 61000-4-6 (ledningsført støjfasthed) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-8 (støjimmunitet over for magnetfelter) Kriterium A | |
| EN 55022 (støjemission) Kriterium A |
| Statusvisning | LED'er: US1, US2 (redundant forsyningsspænding), alarm (alarmkontakt), Link/Activity og PoE pro Ethernet Port |
| Varenummer | 2891064 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN115 |
| Produktnøgle | DNN115 |
| GTIN | 4046356764322 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 772 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 685 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | e0b0643d-cc19-4e3f-bf75-b46088fab890 |
Kompatible produkter
-
MSTB 2,5/ 7-ST - Printkortstik 1754546
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Strømforsyning 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Strømforsyning 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Strømforsyning 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Strømforsyning 2903160
-
UNO-PS/1AC/24DC/150W - Strømforsyning 2904376
-
UNO2-PS/1AC/24DC/240W - Strømforsyning 1096432
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Strømforsyning 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Ethernet-modul 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
FL DIN RA - DIN-skinneadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
Dine fordele
Stort indgangsspændingsområde fra 18 ... 57 V DC
Autocrossing
Stort temperaturområde -40 °C ... +75 °C
Redundant spændingsforsyning
POE-status-LED pr. port
Autonegotiation
Automatisk detektering af moduler, som forsynes med strøm efter IEEE-standard 802.3at eller 802.3af
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre